ZHCSTJ2B October   2023  – February 2026 TPS3762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
    1. 4.1 器件命名规则
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关要求
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 反极性保护
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效 (RESET)
        3. 7.3.3.3 锁存
        4. 7.3.3.4 UV 旁路
      4. 7.3.4 用户可编程复位延时时间
        1. 7.3.4.1 复位延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 内置自检
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 可调电压阈值
    3. 8.3 典型应用
      1. 8.3.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.3.1.1 设计要求
        2. 8.3.1.2 详细设计过程
          1. 8.3.1.2.1 设置电压阈值
          2. 8.3.1.2.2 满足检测和复位延迟要求
          3. 8.3.1.2.3 设置电源电压
          4. 8.3.1.2.4 启动内置自检和清除锁存器
        3. 8.3.1.3 应用曲线
    4. 8.4 电源相关建议
      1. 8.4.1 功率损耗和器件运行
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

可调电压阈值

图 8-1 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。TI 建议在设置可调节电压阈值时使用可调节(0.8V 电压阈值器件)。该型号会绕过内部电阻梯。

例如,考虑使用 TPS3762D02OVDDFRQ1 型号监控 12V 电压轨 VMON 的过压 (OV),如图 8-1 所示。监测的 OV 阈值表示为 VMON+,这是器件将复位置为有效时所需的电压。对于此示例,VMON+ = 35V。要使过压复位被置为有效,SENSE 引脚的电压 VSENSE 需要等于输入正向阈值 VITP。对于此示例型号,VSENSE = VITP = 0.8V。使用 R1 和 R2,可以在方程式 8 中看到 VMON+ 和 VSENSE 之间的相关性。假设 R2 = 10kΩ,则可以将 R1 计算为 R1 = 427.5kΩ。

方程式 7. VSENSE = VMON+ × (R2 ÷ (R1 + R2))

TPS3762D02OVDDFRQ1 具有特定于型号的 2%、5% 或 10% 电压阈值迟滞。要使复位信号被置为无效,VMON 必须低于 VITP - VHYS。在此示例型号中,选择了 2% 的电压阈值迟滞。因此,当复位信号被置为无效时,VMON 等于 34.3V。

在调节电压阈值时必须考虑到一些误差。除了电阻分压器的容差外,SENSE 引脚还有一个内部电阻,该电阻会影响电阻分压器的精度。尽管预计阻抗非常高,但仍建议用户按设计规格计算值。内部 SENSE 电阻 (RSENSE) 可以通过将 SENSE 电压 (VSENSE) 除以 SENSE 电流 (ISENSE) 来计算得出,如方程式 9 所示。VSENSE 可以使用方程式 7 来计算,具体取决于电阻分压器和受监控的电压。ISENSE 可以使用方程式 8 来计算。

方程式 8. ISENSE = [(VMON - VSENSE) ÷ R1] - (VSENSE ÷ R2)
方程式 9. RSENSE = VSENSE ÷ ISENSE
TPS3762-Q1 可通过外部电阻分压器调节电压阈值图 8-1 可通过外部电阻分压器调节电压阈值