ZHCSTB8 December 2024 TPS546B26
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 49h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE 寄存器定义了器件在限流条件下运行时对 UV 故障声明的响应。检测到故障后,器件会:
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 0 | IGNRZ_OC_LV | RS_OC_LV | TD__OC_LV | ||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 6 | IGNRZ_OC_LV | R | 1b | OC 期间的输出过压响应设置。这些位直接从 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 复制,在该寄存器中具有只读访问权限。 0b:器件不间断地继续运行(即忽略故障)(请注意,位[6] IGNRZ_UV 低电平有效,当 IGNRZ_OV=0 时,故障被忽略)。 1b:器件在 TD_OC_LV 指定的延迟时间内继续运行。如果在延迟时间结束时故障条件仍然存在,则单元会按照重试设置中的编程方式进行响应。 |
| 5:3 | RS_OC_LV | R | NVM | 输出电压欠压重试设置。这些位直接从 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 复制,在该寄存器中具有只读访问权限。 000b:故障后锁存。器件保持禁用状态,直到故障清除为止。VCC 下电上电或 EN 切换可以重新启动电源转换。 111b:在 52ms 延迟后自动重启,不限制重启尝试次数,直到命令其关闭或移除辅助电源,或其他故障条件导致单元关闭。 将不接受 000b 或 111b 以外的任何值,此类尝试应视为无效数据或不受支持的数据 (ivd),器件将按照 ivd 中所述进行响应。由于所有 3 位必须相同,EEPROM 中只存储一位(位 5)。 |
| 2:0 | TD_OC_LV | R | 000b | 输出欠压重试响应延时时间设置。这些位直接从 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 复制,在该寄存器中具有只读访问权限。 断续时间始终为 52ms,但可以通过在位 [1:0] 中进行以下设置来延迟响应时间。如果在延迟计数器到期之前故障条件消失,则延迟计数器复位为 0 并且不会禁用输出。位 2 是只读的,始终为 0。 000b:2us 001b:16μs 010b:64us 011b:256us |