ZHCSTB8 December   2024 TPS546B26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
        1. 6.3.1.1 环路补偿
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      3. 6.3.3  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.3.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.3.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.3.3 可编程 PVIN UVLO
        4. 6.3.3.4 控制 (CNTL) 使能
      4. 6.3.4  差分遥感和内部、外部反馈分压器
      5. 6.3.5  设置输出电压和 VORST#
      6. 6.3.6  启动和关断
      7. 6.3.7  动态电压压摆率
      8. 6.3.8  设置开关频率
      9. 6.3.9  开关节点 (SW)
      10. 6.3.10 过流限制和低侧电流检测
      11. 6.3.11 负过流限制
      12. 6.3.12 零交叉检测
      13. 6.3.13 输入过压保护
      14. 6.3.14 输出过压和欠压保护
      15. 6.3.15 过热保护
      16. 6.3.16 遥测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 DCM 轻负载运行
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过分离轨配置为该器件供电
      5. 6.4.5 引脚配置
        1. 6.4.5.1 对 MSEL1 进行编程
        2. 6.4.5.2 对 PMB_ADDR 进行编程
        3. 6.4.5.3 对 MSEL2 进行编程
        4. 6.4.5.4 对 VSEL\FB 进行编程
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 支持的 PMBus® 命令
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1  记录块命令的约定
    2. 7.2  (01h) OPERATION
    3. 7.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
    4. 7.4  (03h) CLEAR_FAULTS
    5. 7.5  (0Eh) PASSKEY
    6. 7.6  (10h) WRITE_PROTECT
    7. 7.7  (15h) STORE_USER_ALL
    8. 7.8  (16h) RESTORE_USER_ALL
    9. 7.9  (19h) CAPABILITY
    10. 7.10 (1Bh) SMBALERT_MASK
    11. 7.11 (20h) VOUT_MODE
    12. 7.12 (21h) VOUT_COMMAND
    13. 7.13 (22h) VOUT_TRIM
    14. 7.14 (24h) VOUT_MAX
    15. 7.15 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
    16. 7.16 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
    17. 7.17 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
    18. 7.18 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
    19. 7.19 (2Ah) VOUT_SCALE_MONITOR
    20. 7.20 (2Bh) VOUT_MIN
    21. 7.21 (33h) FREQUENCY_SWITCH
    22. 7.22 (35h) VIN_ON
    23. 7.23 (36h) VIN_OFF
    24. 7.24 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
    25. 7.25 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
    26. 7.26 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
    27. 7.27 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
    28. 7.28 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
    29. 7.29 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
    30. 7.30 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
    31. 7.31 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    32. 7.32 (48h) IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT
    33. 7.33 (49h) IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE
    34. 7.34 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
    35. 7.35 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
    36. 7.36 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
    37. 7.37 (51h) OT_WARN_LIMIT
    38. 7.38 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
    39. 7.39 (60h) TON_DELAY
    40. 7.40 (61h) TON_RISE
    41. 7.41 (64h) TOFF_DELAY
    42. 7.42 (65h) TOFF_FALL
    43. 7.43 (78h) STATUS_BYTE
    44. 7.44 (79h) STATUS_WORD
    45. 7.45 (7Ah) STATUS_VOUT
    46. 7.46 (7Bh) STATUS_IOUT
    47. 7.47 (7Ch) STATUS_INPUT
    48. 7.48 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
    49. 7.49 (7Eh) STATUS_CML
    50. 7.50 (7Fh) STATUS_OTHER
    51. 7.51 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    52. 7.52 (88h) READ_VIN
    53. 7.53 (8Bh) READ_VOUT
    54. 7.54 (8Ch) READ_IOUT
    55. 7.55 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    56. 7.56 (98h) PMBUS_REVISION
    57. 7.57 (99h) MFR_ID
    58. 7.58 (9Ah) MFR_MODEL
    59. 7.59 (9Bh) MFR_REVISION
    60. 7.60 (ADh) IC_DEVICE_ID
    61. 7.61 (AEh) IC_DEVICE_REV
    62. 7.62 (D1h) SYS_CFG_USER1
    63. 7.63 (D3h) PMBUS_ADDR
    64. 7.64 (D4h) COMP
    65. 7.65 (D5h) VBOOT_OFFSET_1
    66. 7.66 (D8h) PIN_DETECT_OVERRIDE
    67. 7.67 (D9h) NVM_CHECKSUM
    68. 7.68 (DAh) READ_TELEMETRY
    69. 7.69 (DBh) STATUS_ALL
    70. 7.70 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION
    71. 7.71 (DEh) IMON_CAL
    72. 7.72 (FCh) FUSION_ID0
    73. 7.73 (FDh) FUSION_ID1
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 输入电容器选型
        2. 8.2.3.2 电感器选型
        3. 8.2.3.3 输出电容器选型
        4. 8.2.3.4 补偿选择
        5. 8.2.3.5 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        6. 8.2.3.6 启动电容器选型
        7. 8.2.3.7 VOSNS 和 GOSNS 电容器选型
        8. 8.2.3.8 PMBus 地址电阻器选型
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 EVM 上的热性能
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

差分遥感和内部、外部反馈分压器

TPS546B26 提供在 VOSNS 引脚和 GOSNS 引脚之间实现的真差分遥感功能。差分遥感放大器的输出在内部馈送到控制环路,不会外接到封装引脚。

差分遥感功能可补偿 PCB 布线上的潜在压降,从而在稳态运行状态和负载瞬态事件中帮助保持 VOUT 精度。将 VOSNS 引脚和 GOSNS 引脚连接到远程位置可检测远程位置的输出电压。VOSNS 引脚和 GOSNS 引脚之间的连接必须采用一对宽度至少为 12mil 的 PCB 布线,并且必须在 0.1μF 或更高的高频旁路电容器上实现开尔文检测。遥感信号的接地连接必须连接到 GOSNS 引脚。遥感信号的 VOUT 连接必须连接到 VOSNS 引脚。为了保持稳定的输出电压并更大限度减小纹波,这个遥感线路差分对必须远离任何噪声源(例如电感器和 SW 节点)或高频时钟线路。TI 建议用上下两个接地平面屏蔽这对遥感线路。

建议的 GOSNS 工作电压范围(请参阅 AGND 引脚)为 -300mV 至 +300mV。如果是本地检测(无遥感),请将 GOSNS 引脚短接到 AGND。

TPS546B26 提供两种确定转换器输出电压的方法:完全集成式内部精密反馈分压器或外部反馈分压器。使用的方法由 MSEL1 引脚上的选择决定(有关详细信息,请参阅引脚配置)。使用外部反馈分压器,通过输出端(VOSNS 连接)与接地回路 (GOSNS) 之间的外部电阻分压器对输出电压进行编程,中心点连接到 FB/VSEL 引脚。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。从底部电阻器的固定值(通常为 10kΩ)开始,使用公式计算分压器中的顶部电阻器。

其中,VREF 是默认在 VBOOT_NVM 中编程的内部基准 DAC 电压,为 0.4V。

如果 MSEL1 设置为使用内部反馈分压器,则 VSEL/FB 到 AGND 之间的电阻器会选择输出电压设置(有关更多详细信息,请参阅设置输出电压)。