ZHCSTB8 December   2024 TPS546B26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
        1. 6.3.1.1 环路补偿
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      3. 6.3.3  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.3.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.3.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.3.3 可编程 PVIN UVLO
        4. 6.3.3.4 控制 (CNTL) 使能
      4. 6.3.4  差分遥感和内部、外部反馈分压器
      5. 6.3.5  设置输出电压和 VORST#
      6. 6.3.6  启动和关断
      7. 6.3.7  动态电压压摆率
      8. 6.3.8  设置开关频率
      9. 6.3.9  开关节点 (SW)
      10. 6.3.10 过流限制和低侧电流检测
      11. 6.3.11 负过流限制
      12. 6.3.12 零交叉检测
      13. 6.3.13 输入过压保护
      14. 6.3.14 输出过压和欠压保护
      15. 6.3.15 过热保护
      16. 6.3.16 遥测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 DCM 轻负载运行
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过分离轨配置为该器件供电
      5. 6.4.5 引脚配置
        1. 6.4.5.1 对 MSEL1 进行编程
        2. 6.4.5.2 对 PMB_ADDR 进行编程
        3. 6.4.5.3 对 MSEL2 进行编程
        4. 6.4.5.4 对 VSEL\FB 进行编程
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 支持的 PMBus® 命令
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1  记录块命令的约定
    2. 7.2  (01h) OPERATION
    3. 7.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
    4. 7.4  (03h) CLEAR_FAULTS
    5. 7.5  (0Eh) PASSKEY
    6. 7.6  (10h) WRITE_PROTECT
    7. 7.7  (15h) STORE_USER_ALL
    8. 7.8  (16h) RESTORE_USER_ALL
    9. 7.9  (19h) CAPABILITY
    10. 7.10 (1Bh) SMBALERT_MASK
    11. 7.11 (20h) VOUT_MODE
    12. 7.12 (21h) VOUT_COMMAND
    13. 7.13 (22h) VOUT_TRIM
    14. 7.14 (24h) VOUT_MAX
    15. 7.15 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
    16. 7.16 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
    17. 7.17 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
    18. 7.18 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
    19. 7.19 (2Ah) VOUT_SCALE_MONITOR
    20. 7.20 (2Bh) VOUT_MIN
    21. 7.21 (33h) FREQUENCY_SWITCH
    22. 7.22 (35h) VIN_ON
    23. 7.23 (36h) VIN_OFF
    24. 7.24 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
    25. 7.25 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
    26. 7.26 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
    27. 7.27 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
    28. 7.28 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
    29. 7.29 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
    30. 7.30 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
    31. 7.31 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    32. 7.32 (48h) IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT
    33. 7.33 (49h) IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE
    34. 7.34 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
    35. 7.35 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
    36. 7.36 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
    37. 7.37 (51h) OT_WARN_LIMIT
    38. 7.38 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
    39. 7.39 (60h) TON_DELAY
    40. 7.40 (61h) TON_RISE
    41. 7.41 (64h) TOFF_DELAY
    42. 7.42 (65h) TOFF_FALL
    43. 7.43 (78h) STATUS_BYTE
    44. 7.44 (79h) STATUS_WORD
    45. 7.45 (7Ah) STATUS_VOUT
    46. 7.46 (7Bh) STATUS_IOUT
    47. 7.47 (7Ch) STATUS_INPUT
    48. 7.48 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
    49. 7.49 (7Eh) STATUS_CML
    50. 7.50 (7Fh) STATUS_OTHER
    51. 7.51 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    52. 7.52 (88h) READ_VIN
    53. 7.53 (8Bh) READ_VOUT
    54. 7.54 (8Ch) READ_IOUT
    55. 7.55 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    56. 7.56 (98h) PMBUS_REVISION
    57. 7.57 (99h) MFR_ID
    58. 7.58 (9Ah) MFR_MODEL
    59. 7.59 (9Bh) MFR_REVISION
    60. 7.60 (ADh) IC_DEVICE_ID
    61. 7.61 (AEh) IC_DEVICE_REV
    62. 7.62 (D1h) SYS_CFG_USER1
    63. 7.63 (D3h) PMBUS_ADDR
    64. 7.64 (D4h) COMP
    65. 7.65 (D5h) VBOOT_OFFSET_1
    66. 7.66 (D8h) PIN_DETECT_OVERRIDE
    67. 7.67 (D9h) NVM_CHECKSUM
    68. 7.68 (DAh) READ_TELEMETRY
    69. 7.69 (DBh) STATUS_ALL
    70. 7.70 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION
    71. 7.71 (DEh) IMON_CAL
    72. 7.72 (FCh) FUSION_ID0
    73. 7.73 (FDh) FUSION_ID1
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 输入电容器选型
        2. 8.2.3.2 电感器选型
        3. 8.2.3.3 输出电容器选型
        4. 8.2.3.4 补偿选择
        5. 8.2.3.5 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        6. 8.2.3.6 启动电容器选型
        7. 8.2.3.7 VOSNS 和 GOSNS 电容器选型
        8. 8.2.3.8 PMBus 地址电阻器选型
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 EVM 上的热性能
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

引脚配置

该器件提供四个 IC 引脚,允许通过连接到该引脚的电阻器选择关键 PMBus 命令上的初始 PMBus 编程值,而无需 PMBus 通信。无论特定 PMBus 命令是初始化为由检测到的电阻还是存储的 NVM 存储器选择的值,都由 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令中的命令位决定。

请查看支持的 PMBus® 命令 中的 PIN_DETECT_OVERRIDE 默认值,以了解哪些功能默认使用引脚检测或 NVM。

功能 用于引脚配置的引脚 引脚配置顺序

初级

内部或外部反馈分压器

过流限制 (OCL)

软启动

故障响应

MSEL1 1

初级:

相位数量

模式 (FCCM/DCM)

主(通用)PMBus 地址

PMB_ADDR 2

次级:

相位位置

唯一 PMBus 地址

初级:

开关频率 (FSW)

斜坡

增益

MSEL2 3

开关频率 (FSW)

过流限制 (OCL)

使用内部反馈分压器时的初级:

VOUT

VOSL

NRSA

VOUT_MAX

VOUT_MIN

注意:当通过 MSEL1 选择外部反馈分压器且引脚变为 FB 时,不使用引脚配置

VSEL/FB 4
注:

高精度引脚检测编程可能对磁通、潮湿和碎屑造成的 PCB 污染敏感。因此,用户必须考虑将引脚编程值提交到用户非易失性存储器,并禁止日后在产品流程中使用引脚配置值。将引脚编程的 PMBus 寄存器值提交到 NVM 并禁用日后使用引脚配置编程的编程序列为:

  • 选择 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 PMB_ADDR 编程电阻器来对所需的 PMBus 寄存器值进行编程。
  • 将 VIN、VCC 和 VDRV 上电至高于 UVLO,来启动引脚检测并启用 PMBus 通信。
  • 通过引脚检测更新任何未编程为最终值的 PMBus 寄存器值。
  • 读取完整的 PMBus 寄存器。
  • 执行存储/恢复。
  • 至少为器件留出 100ms 的时间来完成 NVM 用户存储的刻录。在这 100ms 内,AVIN 或 VCC 断电会影响 NVM 的完整性。如果未能完成 NVM 烧录操作,可能会导致 NVM 损坏以及后续上电复位时出现 POR 故障。
  • 通过以下方式执行电源复位:将 VCC 降至低于其 UVLO 关断阈值,然后将 VCC 升至高于其 UVLO 导通阈值。