ZHCSTB8 December   2024 TPS546B26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  D-CAP4 控制
        1. 6.3.1.1 环路补偿
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      3. 6.3.3  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.3.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.3.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.3.3 可编程 PVIN UVLO
        4. 6.3.3.4 控制 (CNTL) 使能
      4. 6.3.4  差分遥感和内部、外部反馈分压器
      5. 6.3.5  设置输出电压和 VORST#
      6. 6.3.6  启动和关断
      7. 6.3.7  动态电压压摆率
      8. 6.3.8  设置开关频率
      9. 6.3.9  开关节点 (SW)
      10. 6.3.10 过流限制和低侧电流检测
      11. 6.3.11 负过流限制
      12. 6.3.12 零交叉检测
      13. 6.3.13 输入过压保护
      14. 6.3.14 输出过压和欠压保护
      15. 6.3.15 过热保护
      16. 6.3.16 遥测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 DCM 轻负载运行
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过分离轨配置为该器件供电
      5. 6.4.5 引脚配置
        1. 6.4.5.1 对 MSEL1 进行编程
        2. 6.4.5.2 对 PMB_ADDR 进行编程
        3. 6.4.5.3 对 MSEL2 进行编程
        4. 6.4.5.4 对 VSEL\FB 进行编程
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 支持的 PMBus® 命令
  8. 寄存器映射
    1. 7.1  记录块命令的约定
    2. 7.2  (01h) OPERATION
    3. 7.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
    4. 7.4  (03h) CLEAR_FAULTS
    5. 7.5  (0Eh) PASSKEY
    6. 7.6  (10h) WRITE_PROTECT
    7. 7.7  (15h) STORE_USER_ALL
    8. 7.8  (16h) RESTORE_USER_ALL
    9. 7.9  (19h) CAPABILITY
    10. 7.10 (1Bh) SMBALERT_MASK
    11. 7.11 (20h) VOUT_MODE
    12. 7.12 (21h) VOUT_COMMAND
    13. 7.13 (22h) VOUT_TRIM
    14. 7.14 (24h) VOUT_MAX
    15. 7.15 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
    16. 7.16 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
    17. 7.17 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
    18. 7.18 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
    19. 7.19 (2Ah) VOUT_SCALE_MONITOR
    20. 7.20 (2Bh) VOUT_MIN
    21. 7.21 (33h) FREQUENCY_SWITCH
    22. 7.22 (35h) VIN_ON
    23. 7.23 (36h) VIN_OFF
    24. 7.24 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
    25. 7.25 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
    26. 7.26 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
    27. 7.27 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
    28. 7.28 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
    29. 7.29 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
    30. 7.30 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
    31. 7.31 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    32. 7.32 (48h) IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT
    33. 7.33 (49h) IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE
    34. 7.34 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
    35. 7.35 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
    36. 7.36 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
    37. 7.37 (51h) OT_WARN_LIMIT
    38. 7.38 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
    39. 7.39 (60h) TON_DELAY
    40. 7.40 (61h) TON_RISE
    41. 7.41 (64h) TOFF_DELAY
    42. 7.42 (65h) TOFF_FALL
    43. 7.43 (78h) STATUS_BYTE
    44. 7.44 (79h) STATUS_WORD
    45. 7.45 (7Ah) STATUS_VOUT
    46. 7.46 (7Bh) STATUS_IOUT
    47. 7.47 (7Ch) STATUS_INPUT
    48. 7.48 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
    49. 7.49 (7Eh) STATUS_CML
    50. 7.50 (7Fh) STATUS_OTHER
    51. 7.51 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    52. 7.52 (88h) READ_VIN
    53. 7.53 (8Bh) READ_VOUT
    54. 7.54 (8Ch) READ_IOUT
    55. 7.55 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    56. 7.56 (98h) PMBUS_REVISION
    57. 7.57 (99h) MFR_ID
    58. 7.58 (9Ah) MFR_MODEL
    59. 7.59 (9Bh) MFR_REVISION
    60. 7.60 (ADh) IC_DEVICE_ID
    61. 7.61 (AEh) IC_DEVICE_REV
    62. 7.62 (D1h) SYS_CFG_USER1
    63. 7.63 (D3h) PMBUS_ADDR
    64. 7.64 (D4h) COMP
    65. 7.65 (D5h) VBOOT_OFFSET_1
    66. 7.66 (D8h) PIN_DETECT_OVERRIDE
    67. 7.67 (D9h) NVM_CHECKSUM
    68. 7.68 (DAh) READ_TELEMETRY
    69. 7.69 (DBh) STATUS_ALL
    70. 7.70 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION
    71. 7.71 (DEh) IMON_CAL
    72. 7.72 (FCh) FUSION_ID0
    73. 7.73 (FDh) FUSION_ID1
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
        1. 8.2.3.1 输入电容器选型
        2. 8.2.3.2 电感器选型
        3. 8.2.3.3 输出电容器选型
        4. 8.2.3.4 补偿选择
        5. 8.2.3.5 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        6. 8.2.3.6 启动电容器选型
        7. 8.2.3.7 VOSNS 和 GOSNS 电容器选型
        8. 8.2.3.8 PMBus 地址电阻器选型
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 EVM 上的热性能
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

(DDh) EXT_WRITE_PROTECTION

CMD 地址DDh
写入事务:写入字
读取事务:读取字
格式:无符号二进制(2 字节)
NVM 备份:EEPROM
更新:动态

此命令用于配置标准 PMBus 写保护 (10h) WRITE_PROTECT 之外的其他寄存器写保护。

返回到支持的 PMBus 命令

图 7-78 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION 寄存器映射
15 14 13 12 11 10 9 8
R RW RW RW RW RW RW RW
0 WPL TRIML VOCL VOFCL WRNL IO_TEMPL MRGNL
7 6 5 4 3 2 1 0
RW RW RW RW RW RW RW RW
OPL DFGL VIFCL SQNCL MFRDL PSKYL RNVML SNVML
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读
表 7-83 寄存器字段说明
字段 访问 复位 说明
15 0 R 0b 未使用,始终设置为 0。读取该位的尝试将被忽略。
14 WPL R/W NVM Write Protect Lock - 写保护锁定。阻止写入标准 (10h) WRITE_PROTECT 和 EXTENDED_WRITE_PROTECT 命令。一旦设置,便不可移除。

0b:(10h) WRITE_PROTECT 和 EXTENDED_WRITE_PROTECT 命令是可写的。

1b:(10h) WRITE_PROTECT 和 EXTENDED_WRITE_PROTECT 命令是只读的。

13 TRIML R/W NVM 阻止写入到修整相关命令(VOUT_TRIMIMON_CALVOUT_SCALE_LOOPVOUT_SCALE_MONITORVBOOT_OFFSET_1),包括用于设置基本输出电压且通常针对器件配置设置为固定值的命令。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

12 VOCL R/W NVM Vout Command Lock - Vout 命令锁定。阻止写入与设置基本输出电压(VOUT_MODEVOUT_COMMAND)相关的命令,并可在应用中动态更改。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

11 VOFCL R/W NVM Vout Fault Configuration Lock - Vout 故障配置锁定。阻止写入与输出电压故障配置相关的命令(VOUT_MAXVOUT_OV_FAULT_LIMITVOUT_OV_FAULT_RESPONSEVOUT_UV_FAULT_LIMITVOUT_UV_FAULT_RESPONSEVOUT_MIN)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

10 WRNL R/W NVM Warnings Lock - 警告锁定。阻止写入与警告配置相关的命令(SMBALERT_MASKVOUT_OV_WARN_LIMITVOUT_UV_WARN_LIMITIOUT_OC_WARN_LIMITOT_WARN_LIMIT),包括屏蔽哪些故障或警告可以将 SMB_ALERT# 置为有效。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

9 IO_TEMPL R/W NVM Ioutand Temperature Lock - 温度锁定。阻止写入与输出电流和温度故障配置相关的命令(IOUT_OC_FAULT_LIMITIOUT_OC_FAULT_RESPONSEOT_FAULT_LIMITOT_FAULT_RESPONSE)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

8 MRGNL R/W NVM MarginLock - 裕度锁定。阻止写入与输出电压裕度调节相关的命令(VOUT_MARGIN_HIGHVOUT_MARGIN_LOWVOUT_TRANSITION_RATE)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

7 OPL R/W NVM Operation Lock - 操作锁定。阻止对 OPERATION 命令进行写入。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

6 CFGL R/W NVM Configuration Lock - 配置锁定。阻止写入与设置器件配置相关的命令(FREQUENCY_SWITCHSYS_CFG_USER1PMB_ADDRCOMP、)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

5 VIFCL R/W NVM Vin Fault Configuration Lock - 故障配置锁定。阻止写入与输入电压故障配置相关的命令 (VIN_OV_FAULT_LIMIT)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

4 SQNL R/W NVM Sequence Lock - 时序锁定。阻止写入与时序控制配置相关的命令(TON_DELAYTON_RISETOFF_DELAYTOFF_FALLON_OFF_CONFIGVIN_ONVIN_OFF)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

3 MFRDL R/W NVM Manufacturer Data Lock - 制造商数据锁定。阻止写入制造商数据命令(MFR_IDMFR_MODELMFR_REVISION)。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

2 PSKYL R/W NVM PasskeyLock - 密钥锁定。阻止写入 PASSKEY 命令。这是为了防止意外或恶意尝试在没有 PASSKEY 的器件上设置 PASSKEY。设置该位还将防止通过 PASSKEY 命令解锁器件。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

1 RNVML R/W NVM Restore NVM Lock - 恢复 NVM 锁定。阻止写入 RESTORE_USER_ALL 命令。阻止 RESTORE_USER_ALL 后,仍必须允许上电后恢复。

0b:除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 进行写保护,否则命令是可写的。

1b:命令是只读的。

0 SNVML R/W NVM Store NVM Lock - 存储 NVM 锁定。阻止写入 STORE_USER_ALL 命令。

0b:命令可写入,除非通过 (10h) WRITE_PROTECT 设为只读。

上电复位或恢复时为 1b:命令是只读的。

在所有其他时间为 1b:存储前无变化,然后复位或恢复。

在设置 SNVML 后,TPS546B26 就会锁定 STORE 和 RESTORE。这可以防止 SNVML 在设定条件下存储到 NVM 中