ZHCSTB8 December 2024 TPS546B26
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 48h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | ULINEAR16,相对,根据(20h) VOUT_MODE而定 |
| NVM 备份: | 否,由 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 设置 |
| 更新: | 动态 |
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 定义了器件在限流条件下运行时 UV 故障声明的电压阈值。在 OC 限制条件下运行时,这些位会选择器件关闭并根据 VOUT_MODE 指定的 LSB 以相对格式指定的跟踪 VOUT UV 故障阈值选项。设计中并未区分这些设置和由 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 设置的设置,因此该寄存器的内容直接从 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 复制而来,并且具有只读访问权限。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 保留 | IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT | |||||||