ZHCSTB8 December 2024 TPS546B26
PRODUCTION DATA
TPS546B26 具有内部 4.5V LDO,输入来自 PVIN 引脚,输出到 VCC 引脚。当 PVIN 电压上升时,内部 LDO 自动启用,并开始调节 VCC 引脚上的 LDO 输出电压。VCC 电压为控制器侧的内部模拟电路提供偏置电压,VDRV 电压为功率级侧提供电源电压。
必须使用 2.2μF 且额定电压至少为 6.3V 的陶瓷电容器将 VCC 和 VDRV 引脚旁路掉。为了给控制器中的模拟电路提供干净的接地,VCC 引脚去耦电容器必须以 AGND 为基准。为了更大限度地减少功率级中驱动器电路的寄生环路电感,VDRV 引脚去耦电容器必须以 PGND 为基准。TI 强烈建议在 VCC 引脚和 VDRV 引脚之间放置一个 1Ω 电阻器以构成 RC 滤波器,从而降低功率级的噪声影响。
范围为 4.75V 至 5.30V 的外部辅助电源可以连接到 VDRV 和 VCC 引脚并为 IC 供电。此连接提高了转换器的效率,因为 VDRV 和 VCC 电源电流现在从该外部辅助电源流出,而不是从内部线性稳压器流出。
VDRV UVLO 电路会监测 VDRV 引脚电压,并在 VDRV 降至低于 VDRV UVLO 下降阈值时禁用开关。为了使该器件平稳运行,需要 VCC 电压保持稳定和纯净。
在 VDRV 和 VCC 引脚上使用外部辅助电源时,请注意以下事项: