ZHCSSY5A December 2024 – October 2025 LMK3C0105
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 器件电源电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| VDDO | 输出电源电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| VIN | 逻辑输入电压(VDD = VDDO = -0.3V 至 3.465V) | -0.3 | 3.465 | V |
| VOUT | 施加到 OUTx_P 和 OUTx_N 引脚的电压(当输出为高电平或低电平时) | -0.3 | VDDO_x + 0.3 | V |
| 施加到 OUTx_P 和 OUTx_N 引脚的电压(当输出为 LVCMOS 三态时) | -0.3 | 1.89 | V | |
| TJ | 结温 | 105 | °C | |