ZHCSSY5A December 2024 – October 2025 LMK3C0105
PRODUCTION DATA
表 8-16 展示了 R9。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | OTP_ID | R/W |
0x3 (V33) 0x1 (V18)(V18) | 用于识别 OTP 配置的可配置字段。可在 I2C 模式下用作 4 位备用字段。该字段存储在 EFUSE 中。 |
| 11:9 | SSC_CONFIG_SEL | R/W | 0x0 | SSC 调制配置。如果需要中心展频调制,则需要自定义 SSC 配置。还提供四种预配置的向下展频调制深度。任何其他调制深度都需要自定义 SSC 配置。该字段存储在 EFUSE 中。 预配置的 SSC 选项专门用于 100MHz 时钟输出。对于其他输出频率,TI 建议创建自定义 SSC 配置。 0h:自定义 SSC 配置 - 有关创建自定义配置的详细信息,请参阅 展频时钟。 1h:–0.10% 预配置向下展频。 2h:–0.25% 预配置向下展频。 3h:–0.30% 预配置向下展频。 4h:–0.50% 预配置向下展频。 所有其他值:保留 |
| 8:0 | 保留 | R/W | 0x000 | 保留,仅向该位写入“0”。 |