ZHCSSY5A December 2024 – October 2025 LMK3C0105
PRODUCTION DATA
表 8-16 展示了 R6。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | CH1_DIV | R/W | 0x0 | 通道分频器 1 的分频器值。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用通道分频器。 1h:FOD/2 2h:FOD/4 3h:FOD/6 4h:FOD/8 5h:FOD/10 6h:FOD/20 7h:FOD/40 |
| 12:5 | FOD1_NUM[23:16] | R/W | 0x55 | FOD1 分数分频值的高字节。该字段的值因器件而异。该字段存储在 EFUSE 中。 |
| 4:3 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留,仅向该位写入“0”。 |
| 2:0 | OUTAB_FMT | R/W | 0x7 | 选择 OUTA/OUTB 的输出格式。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:保留。 1h:保留。 2h:保留。 3h:保留。 4h:LVCMOS,启用 OUTA,禁用 OUTB。 5h:LVCMOS,禁用 OUTA,启用 OUTB。 6h:LVCMOS,启用 OUTA,启用 OUTB,具有 180 度的相位差。 7h:LVCMOS,启用 OUTA,启用 OUTB,OUTA 和 OUTB 同相。 |