ZHCSSP8C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 
    6. 5.6 电气特性 - 对数检测器
    7. 5.7 电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)
    8. 5.8 典型特性:VCC = 5V
    9. 5.9 典型特性:VCC = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 偏移校正环路 (OCL)
      2. 7.3.2 单端和差分输入
      3. 7.3.3 输入频率检测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 超声波距离测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)

测量条件为 TA = 25°C、VCC = 5V、CF = 1nF 且 RF = 43kΩ(f = 1MHz 时,斜率 = 43mV/dB)、Ref_resistor = 1% 56kΩ、采用增益 = –7dB 的二阶外部带通滤波器 (BPF)、RSOURCE = 50Ω、10nF 电容器连接到 AGND 或 LNA_In 上的源极(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
AFE 交流性能
LCE 对数相符性误差 f = 1MHz ±1 dB
TA = -40°C 至 +125°C ±1
DR 动态范围 对于 LCE = ±1dB,f = 1MHz 91 dB
对数检测器斜率变化(1) Ref_Res = 开路 ±4.5 %
Ref_Res = 56kΩ  ±1 ±7
Ref_Res = 56kΩ  TA = -40°C 至 +125°C ±7.2
AFE 输入
典型输入电压  LCE = ±1dB,f = 1MHz 7µ 200m VP
TA = -40°C 至 +125°C 8µ 200m
LCE = ±2dB,f = 20MHz 12µ 200m
TA = –40°C 至 +125°C 14µ 200m
输出上升时间 BPF = 180kHz,CF = 350pF 35 µs
BPF = 1MHz,CF = 500pF 50
输出下降时间 BPF = 180kHz,CF = 350pF 65 µs
BPF = 1MHz,CF = 500pF 45
LOG_OUT
最小输出电压(1) LNA_In = 10nF(连接到 AGND) 290 335 mV
TA = -40°C 至 +125°C  450
电源
VCC 静态电流  整个 AFE,LNA_Out = 开路 6 7.2 mA
TA = -40°C 至 +125°C 8.3
断电
VCC 禁用电流 整个 AFE,VCC = 3.3V TA = -40°C 至 +125°C 65 µA
整个 AFE,VCC = 5V 130
AFE 启用电压阈值 VCC– 1.2 V
AFE 禁用电压阈值 AGND + 0.6 V
通过 32 个器件进行表征。