ZHCSSP8C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 
    6. 5.6 电气特性 - 对数检测器
    7. 5.7 电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)
    8. 5.8 典型特性:VCC = 5V
    9. 5.9 典型特性:VCC = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 偏移校正环路 (OCL)
      2. 7.3.2 单端和差分输入
      3. 7.3.3 输入频率检测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 超声波距离测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

典型特性:VCC = 5V

适用条件为:TA = 25°C、VCC = 5V、CF = 1nF、RF = 43kΩ(斜率 = 43mV/dB)、Ref_Res = 1% 56kΩ,并且 10nF 电容器(在 Log_Inp 和 Log_Inm 上)连接到 AGND(除非另有说明);对于 AFE,在 LNA 和对数检测器块之间使用以频率 f 为中心,增益为 -7dB 的二阶 BPF

LOG300 各种频率下的对数检测器输出
 
图 5-1 各种频率下的对数检测器输出
LOG300 各种频率下的 AFE 输出
 
图 5-3 各种频率下的 AFE 输出
LOG300 不同温度点的对数检测器输出
f = 1MHz
图 5-5 不同温度点的对数检测器输出
LOG300 不同温度点的对数检测器输出
f = 20MHz
图 5-7 不同温度点的对数检测器输出
LOG300 对数检测器斜率变化与输入信号频率间的关系
 
图 5-9 对数检测器斜率变化与输入信号频率间的关系
LOG300 使用 Ref_Res 时的对数检测器斜率直方图
Ref_Res = 56kΩ μ = 43.55mV/dB σ = 0.44mV/dB
 
图 5-11 使用 Ref_Res 时的对数检测器斜率直方图
LOG300 对数检测器的最小输入灵敏度
LCE = ±1dB,
f = 1MHz
μ = 22.15μVP σ = 1.59μVP
图 5-13 对数检测器的最小输入灵敏度
LOG300 Log_Out 处的最小输出电压
50Ω + 10nF(在 Log_Inp 上,连接到 AGND) μ = 0.17V σ = 0.04V
图 5-15 Log_Out 处的最小输出电压
LOG300 最小 Log_Out 电压与时间的关系
 
图 5-17 最小 Log_Out 电压与时间的关系
LOG300 对数检测器上升和下降时间
f = 1MHz,CF = 1nF
图 5-19 对数检测器上升和下降时间
LOG300 对数检测器上升和下降时间
f = 1MHz,CF = 100pF 
图 5-21 对数检测器上升和下降时间
LOG300 小信号阶跃响应:缓存器
 
图 5-23 小信号阶跃响应:缓存器
LOG300 大信号阶跃响应:缓存器
 
图 5-25 大信号阶跃响应:缓存器
LOG300 LNA 过驱恢复
 
图 5-27 LNA 过驱恢复
LOG300 对数检测器输入级过驱
CF = 200pF,Log_Inp = 4VP
图 5-29 对数检测器输入级过驱
LOG300 频率检测器输出波形
 
图 5-31 频率检测器输出波形
LOG300 给定 Log_Inp 的 Log_Out 平坦度
RF = 42.2kΩ,Offset_Cap = 100nF
图 5-33 给定 Log_Inp 的 Log_Out 平坦度
LOG300 不同频率下的对数检测器相符性误差
 
图 5-2 不同频率下的对数检测器相符性误差
LOG300 不同频率下的 AFE 对数相符性误差
 
图 5-4 不同频率下的 AFE 对数相符性误差
LOG300 不同温度点的对数检测器相符性误差
f = 1MHz
图 5-6 不同温度点的对数检测器相符性误差
LOG300 不同温度点的对数检测器相符性误差
 f = 20MHz
图 5-8 不同温度点的对数检测器相符性误差
LOG300 对数检测器斜率变化与电源间的关系
RF = 43kΩ,f = 1MHz
图 5-10 对数检测器斜率变化与电源间的关系
LOG300 不使用 Ref_Res 时的对数检测器斜率直方图
Ref_Res = 开路 μ = 42.03mV/dB σ = 0.53mV/dB
测试器件属同一批次
图 5-12 不使用 Ref_Res 时的对数检测器斜率直方图
LOG300 对数检测器的最小输入灵敏度
LCE = ±2dB,
f = 20MHz
μ = 22.14μVP σ = 1.67μVP
图 5-14 对数检测器的最小输入灵敏度
LOG300 Log_Out 处的最小输出电压
10nF(在 Log_Inp 上,连接到 AGND) μ = 0.13V σ = 0.018V
图 5-16 Log_Out 处的最小输出电压
LOG300 斜率变化与温度间的关系
 
图 5-18 斜率变化与温度间的关系
LOG300 对数检测器上升和下降时间
f = 1MHz,CF = 10nF 
图 5-20 对数检测器上升和下降时间
LOG300 各种输入波形下的对数检测器输出
f = 1MHz
图 5-22 各种输入波形下的对数检测器输出
LOG300 小信号阶跃响应:反相缓冲器
 
图 5-24 小信号阶跃响应:反相缓冲器
LOG300 大信号阶跃响应:反相缓冲器
 
图 5-26 大信号阶跃响应:反相缓冲器
LOG300 AFE 过驱恢复
BPF = 180kHz,CF = 220pF 
图 5-28 AFE 过驱恢复
LOG300 对数检测器输出级过驱
 CF = 200pF,RF = 100kΩ
图 5-30 对数检测器输出级过驱
LOG300 输出与 VCC 上注入的 100mVpp 纹波间的关系
AFE;BPF = 65kHz,在 VCC 上使用 RC 滤波器,其中 R = 50Ω、C = 12µF
图 5-32 输出与 VCC 上注入的 100mVpp 纹波间的关系
LOG300 低频扫描
输入电容器 CIN = 30μF,Offset_Cap = 50μF
图 5-34 低频扫描