ZHCSSP8C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 
    6. 5.6 电气特性 - 对数检测器
    7. 5.7 电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)
    8. 5.8 典型特性:VCC = 5V
    9. 5.9 典型特性:VCC = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 偏移校正环路 (OCL)
      2. 7.3.2 单端和差分输入
      3. 7.3.3 输入频率检测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 超声波距离测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

LOG300 支持 5V VCC。在 VCC 引脚附近添加 10Ω 电阻和 10µF || 10nF 电容,以提供足够的去耦和针对外部噪声的抗扰能力。此电源滤波器具有一个 1.59kHz 的极点,足够小于相关频率(即 1MHz)。

引脚 LNA_In 的绝对最大额定电压为 ±1V。在 LNA 输入端添加一个背对背二极管以及一个串联电阻器 (RS)(另请参阅图 8-1)。背对背二极管可保护 LNA_In 引脚免受任何高压的影响,尤其是在发送操作期间。根据背对背二极管的最大额定功率 (PMAX) 选择串联电阻值。添加的串联电阻会增加输入噪声并降低最小输入灵敏度。

方程式 2. R s   =   ( 0.7 V   ×   ( V m a x   -   0.7 V ) ) P m a x

在输入端放置背对背二极管后,LNA 的最大预期输出电压为:

方程式 3. 11 V/V   ×   0.7 V P   =   7.7 V P  

由于 LNA 仅由 5V 电源供电,最大输出仅为 2.5VP。

对于 5VCC,Log_Inp 引脚的最大输入为 1.7VP(另请参阅节 5.1);因此,在通带区域添加一个具有适当衰减的带通滤波器 (BPF),以确保不超出检测器块的绝对最大额定电压。在该特定情况下,请确保 BPF 具有至少−3.3dB 的衰减。图 8-1 中展示了具有 −4.3dB 衰减的 BPF。

根据节 7.3.1选择 Offset_Cap 值。

根据 Log_Out 引脚电压 (VLog_Out) 所需的上升时间选择 CF 的值。较低的 CF 值可改善上升时间,但代价是输出包络上的纹波较高。有关参考图,另请参阅节 5.8。在 Log_Out 引脚处连接示波器(在接收突发操作期间触发),找到所需上升时间和可接受纹波之间的适当平衡。

RF 电阻器决定输入到输出斜率。RF 的值(以 kΩ 为单位)等于输入到输出斜率(以 mV/dB 为单位)。在此示例中,使用以下一组公式计算 RF:

方程式 4. S l o p e   ( m V / d B )   =   R F   k Ω   =   ( S a t u r a t e d   o u t p u t   v o l t a g e   -   M i n i m u m   o u t p u t   v o l t a g e ) ( 20   ×   l o g   ( M a x i m u m   L N A _ I n   /   M i n i m u m   L N A _ I n ) )  
方程式 5. S l o p e   ( m V / d B )   =   R F   k Ω   =   ( 4.5 V   -   0.5 V ) ( 20   ×   l o g   ( 200 m V   –   7 µ V ) )
方程式 6. S l o p e   ( m V / d B )   =   44 m V / d B,   h e n c e   u s e   R F   k Ω   =   44 k Ω  
注: 为使输出能够良好保持在线性范围内,放宽了最大和最小 Log_Out 值的设计要求。RF 精度会影响斜率精度。

在 Log_Out 处测量的电压可以通过使用以下公式反推来计算输入振幅:

方程式 7. L o g _ O u t A =   S l o p e   ×   20   × Log    ( L o g _ I n A L o g _ I n B ) +   L o g _ O u t B
方程式 8. L o g _ I n A =     10   ( L o g _ O u t A   –   L o g _ O u t B S l o p e   ×   20 )   ×   L o g _ I n B

其中:A 表示所需测量点处的 Log_Out 和 Log_In 值,B 表示在工厂校准或生产期间测量的已知输入值下的 Log_Out 和 Log_In 值。