ZHCSSP8C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 
    6. 5.6 电气特性 - 对数检测器
    7. 5.7 电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)
    8. 5.8 典型特性:VCC = 5V
    9. 5.9 典型特性:VCC = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 偏移校正环路 (OCL)
      2. 7.3.2 单端和差分输入
      3. 7.3.3 输入频率检测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 超声波距离测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - 对数检测器

测量条件为 TA = 25°C、VCC = 3.3V 至 5V、CF = 1nF、RF = 43kΩ(斜率= 43mV/dB,VCC = 5V)和 RF = 30kΩ (VCC = 3.3V)、Ref_resistor = 1% 56kΩ、10nF 电容器连接到 AGND 或 Log_Inp 和 Log_Inm 上的源极(除非另有说明)(1)(2)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
LCE 对数相符性误差(3) f = 1MHz ±0.6 ±1 dB
TA = -40°C 至 +125°C ±1.1
f = 40MHz ±2
TA = -40°C 至 +125°C ±2.5
DR 动态范围(3) LCE = ±1dB,f = 1MHz,VCC = 5V 96 98 dB
对数检测器斜率(4)  RF 值(以 kΩ 为单位)(5) mV/dB
对数检测器斜率变化(3) Ref_Res = 56kΩ,f = 1MHz ±1 ±6 %
TA = -40°C 至 +125°C ±6.8
Ref_Res =开路,f = 1MHz ±4.5
TA = –40°C 至 +125°C ±5.6
输入
VLog_In 典型输入电压 VCC = 3.3V,LCE =±2dB,
f = 20MHz
20µ 1.2 VP
TA = -40°C 至 +85°C 24µ 1
TA = –40°C 至 +125°C 26µ 0.8
VCC = 5V,LCE =±2dB,
f = 20MHz
20µ 1.6
TA = -40°C 至 +85°C 22µ 1.6
TA = –40°C 至 +125°C 32µ 1.6
差分输入电压 (Log_Inp) – (Log_Inm),TA = –40°C 至 +125°C ±1.6 V
内部偏置电压 Log_Inp 和 Log_Inm 1.7 V
输入阻抗 对于 Log_Inp 和 Log_Inm 1.7 || 10 kΩ || pF
LOG_OUT
Log_Out 上升时间 CF = 220pF 20 µs
CF = 1nF 95
Log_Out 下降时间 CF = 220pF 27 µs
CF = 1nF 100
输出过驱恢复  CF = 220pF 250 μs
最小输出电压(3)(6)
Log_Inp = 10nF 至 AGND
QFN 封装 82 142 233 mV
TA = -40°C 至 +125°C 301
SOIC 封装 90 130 162
TA = –40°C 至 +125°C 250 mV
最大输出电压  TA = -40°C 至 +125°C VCC– 0.3 V
缓冲器输出 (CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ)
增益 VBuffer/VLog_Out +2 V/V
输出电压公式 2 × Log_Out V
以输出为基准的失调电压 30 mV
输出电压 TA = -40°C 至 +125°C GND + 0.1 VCC– 0.1 V
上升和下降时间(5) CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ  1.5 µs
短路电流 拉电流和灌电流 10 mA
ZOUT 输出阻抗 5.3 Ω
INV_BUFFER 输出 (CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ)
增益 VInv_Buffer/VLog_Out  -2 V/V
输出电压公式 VCC–(2×Log_Out) V
输出电压 TA = -40°C 至 +125°C GND + 0.1 VCC – 0.1 V
上升和下降时间(5) CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ   1.5 µs
以输出为基准的失调电压 32 mV
短路电流 拉电流和灌电流 10 mA
输出阻抗 6.3 Ω
频率检测输出
频率检测块典型输入灵敏度 f < 20MHz 的 Log_Inp 信号 250µ 1.6 VP
频率误差 1ms 内的平均值,TA = –40℃ 至 +125℃ 0.15 %
Freq_Out 摆幅 DGND Freq_Supply V
电源
静态电流  通过 VCC 的电流  3.6 4.6 mA
TA = -40°C 至 +125°C 5.9
通过 Freq_Supply 的电流 0.37
请参阅偏移校正环路,了解如何根据信号频率计算 Offset_Cap 引脚上的电容器值。
符号 f 表示在 Log_Inp 引脚上施加的短时正弦波。该定义适用于整个数据表。
通过 32 个器件进行表征。
对数检测器斜率随着输入信号频率的增加而降低,请参阅典型特性。
有关 RF 的定义,请参阅参数测量信息。
当输入通过高值电容器短接至 AGND 引脚且未施加信号时,最小输出电压是 Log_Out 稳定到的最低电压。