ZHCSSP8C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 
    6. 5.6 电气特性 - 对数检测器
    7. 5.7 电气特性 - LNA + 对数检测器 (AFE)
    8. 5.8 典型特性:VCC = 5V
    9. 5.9 典型特性:VCC = 3.3V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 偏移校正环路 (OCL)
      2. 7.3.2 单端和差分输入
      3. 7.3.3 输入频率检测
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 超声波距离测量
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - 低噪声放大器 (LNA) 

测量条件为 TA = 25°C、VCC = 3.3V 至 5V、LNA_Out = 1kΩ 至 AGND、RSOURCE = 50Ω 且输入交流耦合电容 (CIN) = 10nF(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
直流性能
GLNA 内部增益  11 V/V
内部增益误差 TA = -40°C 至 +125°C ±0.8 ±1 %
交流性能
SSBW 小信号带宽 LNA_Out = 20mVPP 39 MHz
LSBW 大信号带宽 36 MHz
SR 压摆率 阶跃为 2V(LNA_Out 处) 200 V/µs
总输入参考噪声   f > 100kHz,包括增益和偏置电阻器 2.6 nV/√Hz
过驱恢复时间 2 × 输出过驱 1 µs
电容驱动(1) 小于 3dB 峰值 ∞ nF
输入
VLNA_In 线性输入电压  VCC = 5V 200 mVP
VCC = 3.3V 140
VBIAS 内部偏置电压 在 LNA_In 处,TA = –40°C 至 +125°C VCC × 0.044 mV
LNA 的输入阻抗 1.7 || 1.8 kΩ || pF
输出
LNA 的输出偏置点 LNA_In = 开路 VBIAS × 11 V
LNA 的输出阻抗 0.850 1 1.150 kΩ
电源
静态工作电流 LNA_Out = 开路 2 2.7 mA
TA = -40°C 至 +125°C 3
断电 
LNA 启用电压阈值 VCC − 1.2 V
LNA 禁用电压阈值 GND + 0.6 V
导通时间 从禁用到启用的时间 50 µs
关断时间 从启用到禁用的时间 130 ns
由于存在 1kΩ 隔离电阻器,可能产生无限电容驱动。