ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
灵敏度是输入导体电流的变化引起的传感器输出电压的成比例变化。该灵敏度是传感器一阶传递函数的斜率(请参阅图 7-1)。TMCS1123 的灵敏度在出厂时经过测试和校准,确保达到高精度。
图 7-1 灵敏度、失调电压和非线性误差灵敏度误差 eS 是相对于理想灵敏度的偏差,在方程式 2 中定义为最佳拟合测量灵敏度相对于理想灵敏度的变化。
其中
灵敏度热漂移 Sdrift,therm 是灵敏度随温度而发生的变化,以 ppm/°C 为单位。要计算任何给定温度 T 下的灵敏度误差,请使用方程式 3 将灵敏度热漂移乘以相对于 25°C 的温度变化,并将该值与 25°C 时的灵敏度误差相加。
其中
灵敏度寿命漂移 Sdrift,life 是指在器件的整个寿命内,由于运行和环境应力而导致的灵敏度变化,报告为 25°C 下灵敏度在寿命内的最坏情况百分比变化。