ZHCSSG9A June 2023 – July 2025 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | 串行时钟频率 | 1.25 | MHz | ||
| tSCLKHIGH | SCLK 高电平时间 | 350 | ns | ||
| tSCLLOW | SCLK 低电平时间 | 350 | ns | ||
| tSDIS | SDI 建立时间 | 8 | ns | ||
| tSDIH | SDI 保持时间 | 8 | ns | ||
| tCSS | SYNC 到 SCLK 下降沿建立时间 | 400 | ns | ||
| tCSH | SCLK 下降边沿到 SYNC 上升边沿 | 400 | ns | ||
| tCSHIGH | SYNC 高电平时间 | 1 | µs | ||
| tSDODLY | SCLK 上升沿到 SDO 下降沿,IOL ≤ 5mA,CL = 20pF。 | 300 | ns | ||