ZHCSSG9A June 2023 – July 2025 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W 具有两线制串行接口(SCL 和 SDA)和一个地址引脚 (A0),如引脚配置和功能 部分的引脚图所示。I2C 总线由数据线 (SDA) 和带上拉结构的时钟线 (SCL) 组成。当总线空闲时,SDA 和 SCL 线都被拉高。所有与 I2C 兼容的器件通过开漏 I/O 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I2C 总线。
I2C 规范规定控制通信的器件称为控制器,而由控制器控制的器件称为目标器件。控制器产生 SCL 信号。控制器还在总线上生成特殊的时序条件(启动条件、重复启动条件和停止条件)来指示数据传输的开始或停止。器件寻址由控制器完成。I2C 总线上的控制器通常是微控制器或数字信号处理器 (DSP)。DAC539E4W 作为目标器件在 I2C 总线上运行。目标器件确认控制器命令,并在控制器控制时接收或发送数据。
通常,DAC539E4W 充当目标接收器。控制器向 DAC539E4W(目标接收器)写入数据。但是,如果控制器需要 DAC539E4W 内部寄存器数据,则 DAC539E4W 充当目标发送器。在这种情况下,控制器从 DAC539E4W 读取数据。根据 I2C 术语,读写是指控制器。
DAC539E4W 支持以下数据传输模式:
标准模式和快速模式的数据传输协议完全相同;因此,本文档中将这两种模式称为 F/S 模式。超快速模式协议在数据传输速度方面受支持,但在输出电流方面不受支持。与标准和快速模式的情况类似,低电平输出电流为 3mA。DAC539E4W 支持 7 位寻址。不支持 10 位寻址模式。该器件支持通用呼叫复位功能。发送以下序列会启动器件内的软件复位:启动或重复启动、0x00、0x06、停止。在 ACK 位的上升沿(在第二个字节之后)在器件内进行复位置位。
除了特定的时序信号外,I2C 接口还使用串行字节。在每个字节结束时,第九个时钟周期产生并检测确认信号。确认是指 SDA 线在第九个时钟周期的高电平期间被拉低。非确认是指 SDA 线在第九个时钟周期的高电平期间保持高电平,如图 6-13 所示。