ZHCSSG9A June 2023 – July 2025 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | 串行时钟频率 | 50 | MHz | ||
| tSCLKHIGH | SCLK 高电平时间 | 9 | ns | ||
| tSCLLOW | SCLK 低电平时间 | 9 | ns | ||
| tSDIS | SDI 建立时间 | 8 | ns | ||
| tSDIH | SDI 保持时间 | 8 | ns | ||
| tCSS | SYNC 到 SCLK 下降沿建立时间 | 18 | ns | ||
| tCSH | SCLK 下降边沿到 SYNC 上升边沿 | 10 | ns | ||
| tCSHIGH | SYNC 高电平时间 | 50 | ns | ||
| tDACWAIT | 同一通道的顺序 DAC 更新等待时间(后续 SYNC 下降沿之间的时间) | 2 | µs | ||