ZHCSSG9A June   2023  – July 2025 DAC539E4W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:阈值 DAC
    6. 5.6  电气特性:比较器
    7. 5.7  电气特性:通用
    8. 5.8  时序要求:I2C 标准模式
    9. 5.9  时序要求:I2C 快速模式
    10. 5.10 时序要求:I2C 超快速模式
    11. 5.11 时序要求:SPI 写入操作
    12. 5.12 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 0)
    13. 5.13 时序要求:SPI 读取和菊花链操作 (FSDO = 1)
    14. 5.14 时序图
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 智能数模转换器 (DAC) 架构
      2. 6.3.2 阈值 DAC
        1. 6.3.2.1 电压基准和 DAC 传递函数
          1. 6.3.2.1.1 电源作为基准
          2. 6.3.2.1.2 内部基准
          3. 6.3.2.1.3 外部基准
      3. 6.3.3 查询表 (LUT)
      4. 6.3.4 编程接口
      5. 6.3.5 非易失性存储器 (NVM)
        1. 6.3.5.1 NVM 循环冗余校验 (CRC)
          1. 6.3.5.1.1 NVM-CRC-FAIL-USER 位
          2. 6.3.5.1.2 NVM-CRC-FAIL-INT 位
      6. 6.3.6 上电复位 (POR)
      7. 6.3.7 外部复位
      8. 6.3.8 寄存器映射锁定
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 比较器模式
        1. 6.4.1.1 可编程迟滞比较器
      2. 6.4.2 断电模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 SPI 编程模式
      2. 6.5.2 I2C 编程模式
        1. 6.5.2.1 F/S 模式协议
        2. 6.5.2.2 I2C 更新序列
          1. 6.5.2.2.1 地址字节
          2. 6.5.2.2.2 命令字节
        3. 6.5.2.3 I2C 读取序列
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1  NOP 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
      2. 6.6.2  DAC-x-MARGIN-HIGH 寄存器(地址 = 01h、07h、0Dh、13h)[复位 = 0000h]
      3. 6.6.3  DAC-x-MARGIN-LOW 寄存器(地址 = 02h、08h、0Eh、14h)[复位 = 0000h]
      4. 6.6.4  DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器(地址 = 03h、09h、0Fh、15h)[复位 = 0401h]
      5. 6.6.5  DAC-x-CMP-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 05h、0Bh、11h、17h)[复位 = 0000h]
      6. 6.6.6  COMMON-CONFIG 寄存器(地址 = 1Fh)[复位 = 1249h]
      7. 6.6.7  COMMON-TRIGGER 寄存器(地址 = 20h)[复位 = 0000h]
      8. 6.6.8  COMMON-DAC-TRIG 寄存器(地址 = 21h)[复位 = 0000h]
      9. 6.6.9  GENERAL-STATUS 寄存器(地址 = 22h)[复位 = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
      10. 6.6.10 CMP-STATUS 寄存器(地址 = 23h)[复位 = 0000h]
      11. 6.6.11 DEVICE-MODE-CONFIG 寄存器(地址 = 25h)[复位 = 8040h]
      12. 6.6.12 INTERFACE-CONFIG 寄存器(地址 = 26h)[复位 = 0000h]
      13. 6.6.13 STATE-MACHINE-CONFIG0 寄存器(地址 = 27h)[复位 = 0003h]
      14. 6.6.14 SRAM-CONFIG 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 0000h]
      15. 6.6.15 SRAM-DATA 寄存器(地址 = 2Ch)[复位 = 0000h]
      16. 6.6.16 DAC-x-DATA 寄存器(SRAM 地址 = 21h、22h、23h、24h)[复位 = 8000h]
      17. 6.6.17 LUT-x-DATA 寄存器(SRAM 地址 = 25h 至 34h)[复位 =(请参阅寄存器说明)]
      18. 6.6.18 LOOP-WAIT 寄存器(SRAM 地址 = 35h)[复位 = 0000h]
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

DAC539E4W YBH 封装,16 引脚 DSBGA(顶视图)图 4-1 YBH 封装,16 引脚 DSBGA(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型 说明
编号 名称
A1 模式 电源 外部基准 (VREF) 或 MODE 输入。在 MODE 和 AGND 间连接一个电容器(约 0.1μF)。
当外部基准未使用时,应使用一个上拉电阻器连接到 VDD。请勿在 VDD 之前斜升此引脚。如果使用外部基准,请确保基准电压在 VDD 之后斜升。
对于编程模式,请将此引脚拉至低电平。对于独立模式,将此引脚拉至高电平或连接到外部基准。
A2 OUT3 输出 比较器输出 3。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN3 和 OUT3。
A3 OUT2 输出 比较器输出 2。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN2 和 OUT2。
A4 GPO3 输出 编程模式:此引脚可配置为 SDO。对于 SDO 功能,通过外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。如果未使用,需使用外部电阻器将此引脚连接到 VDD 或 AGND。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
独立模式:通用输出 3。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。
B1 VDD 功率 电源电压。
B2 AIN3 输入 通道 3 的模拟输入引脚。
B3 AIN2 输入 通道 2 的模拟输入引脚。
B4 GPO2 输入/输出 编程模式 (SCL/SYNC):I2C 串行接口时钟或 SPI 芯片选择输入。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
独立模式:通用输出 2。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。
C1 模拟接地 (AGND) 接地 此器件上用于所有电路的接地参考点。
C2 AIN0 输入 通道 0 的模拟输入引脚。
C3 AIN1 输入 通道 1 的模拟输入引脚。
C4 GPO1 输入/输出 编程模式 (A0/SDI):用于 I2C 的地址配置引脚或用于 SPI 的串行数据输入。
对于 A0,需将此引脚连接到 VDD、AGND、SDA 或 SCL 以进行地址配置。
对于 SDI,无需上拉或下拉此引脚。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
独立模式:通用输出 1。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。
D1 CAP 功率 用于内部 LDO 的外部旁路电容器。在 CAP 和 AGND 间连接一个电容器(约 1.5μF)。
D2 OUT0 输出 比较器输出 0。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN0 和 OUT0。
D3 OUT1 输出 比较器输出 1。为了方便 PCB 布线,请使用寄存器设置使该引脚处于高阻抗状态并短接 AIN1 和 OUT1。
D4 GPO0 输入/输出 编程模式 (SDA/SCLK):双向 I2C 串行数据总线或 SPI 时钟输入。在 I2C 模式下,使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。此引脚可以在 VDD 之前斜升。
独立模式:通用输出 0。使用外部上拉电阻器将此引脚连接到 I/O 电压。