ZHCSSG9A June 2023 – July 2025 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W 是一款四通道、缓冲型、强制检测输出、电压输出智能 DAC,包含 NVM 和内部基准,采用微型 1.76mm × 1.76mm 封装。该器件配置为特定于应用且基于 LUT 的独立故障管理控制器。四个 DAC 通道配置为可编程比较器 (CMPx),每个比较器都具有独立配置的 10 位阈值。四个比较器输出可控制一个内部 LUT 来配置四个 GPO。LUT 值和比较器阈值由 I2C 或 SPI 进行编程,并存储在 NVM 中。GPO 与数字通信引脚实现多路复用。MODE 引脚决定器件是处于编程模式还是独立模式。