ZHCSSE1A September   2024  – December 2024 TPS1214-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、GATE、BST、SRC)
      2. 8.3.2 容性负载驱动
        1. 8.3.2.1 使用低功耗旁路 FET(G 驱动器)为负载电容器充电
        2. 8.3.2.2 使用主 FET(GATE 驱动器)栅极压摆率控制
      3. 8.3.3 过流和短路保护
        1. 8.3.3.1 基于 I2t 的过流保护
          1. 8.3.3.1.1 具有自动重试功能的基于 I2t 的过流保护
          2. 8.3.3.1.2 具有闭锁功能的基于 I2t 的过流保护
        2. 8.3.3.2 短路保护
      4. 8.3.4 模拟电流监视器输出 (IMON)
      5. 8.3.5 基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和模拟监视器输出 (ITMPO)
      6. 8.3.6 故障指示和诊断(FLT,SCP_TEST)
      7. 8.3.7 反极性保护
      8. 8.3.8 欠压保护 (UVLO)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 状态图
      2. 8.4.2 状态转换时序图
      3. 8.4.3 断电
      4. 8.4.4 关断模式
      5. 8.4.5 低功耗模式 (LPM)
      6. 8.4.6 运行模式 (AM)
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用 1:使用自动负载唤醒功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 典型应用 2:使用自动负载唤醒和输出大容量电容器充电功能来驱动全时供电 (PAAT) 负载
      1. 9.3.1 设计要求
      2. 9.3.2 外部元件选型
      3. 9.3.3 应用曲线
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

电流检测电阻 RSNS 的选型

基于 I2t 的过流保护阈值电压 V(SNS_OCP) 建议范围可从 6mV 扩展至 200mV。接近下限阈值 6mV 的值可能会受到系统噪声的影响。接近上限阈值 200mV 的值可能会导致电流检测电阻中产生高功率耗散。为了最大限度解决这两个问题,应选择 20mV 作为 I2t 保护启动阈值电压。可以使用以下公式计算电流检测电阻 RSNS

方程式 19. R S N S = V ( S N S _ O C P ) I O C  

若 I2t 保护启动阈值为 40A (IOC),则 RSNS 计算结果为 0.5mΩ,

可以并联使用两个 1mΩ 1% 检测电阻。

选择 IMON 调节电阻 RSET

RSET 是在 VS 或输入电源与 CS1+ 引脚之间连接的电阻。该电阻可调节基于 I2t 的过流保护阈值电压,并与 RIOC、CI2t 上的充电电流和 RIMON 协调配合,以确定 I2t 曲线和电流监测输出。

根据以下公式,I2t 引脚上的最大电流可以基于短路保护 (ISC) 阈值计算:

方程式 20. I I 2 t _ M A X   ( µ A ) =   K   × I S C 2

其中,比例因数 K 可以根据以下公式计算:

方程式 21. S c a l i n g   f a c t o r   ( K ) = 0.1   × R S N S R S E T   2 I B I A S

需要调整 RSET,以便 II2t_MAX 始终小于 100µA。RSET 建议范围为 100Ω 至 500Ω。

在本设计示例中,为 RSET 选择 300Ω 1%,使 I2t_MAX 小于 100µA。

选择电流监测电阻 RIMON

IMON 引脚上的电压 V(IMON) 与输出负载电流成比例。它可以连接到下游系统的 ADC,用于监测系统的运行状况和健康状态。必须根据最大负载电流和所用 ADC 的输入电压范围,选择 RIMON。RIMON 通过以下公式设置:

方程式 22. V ( I M O N )   =   ( V S N S   +   V ( V O S _ S E T ) )   ×   0.9   ×   R I M O N R S E T

其中,VSNS = IOC_MAX × RSNS,V(OS_SET) 是电流检测放大器的输入基准的失调电压 (±150µV)。若 IOC_MAX = 120A 且考虑 ADC 的工作范围为 0V 至 3.3V(例如,V(IMON) = 3.3V),则 RIMON 计算结果为 18.33kΩ。

通过为 RIMON 选择小于方程式 22 所示的值,可确保负载电流最大值不超过 ADC 限值。选择最接近的可用标准值:18.2kΩ,1%

选择主路径 MOSFET Q1 和 Q2

选择 MOSFET Q1 和 Q2 时,重要的电气参数为最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDS(ON)。最大持续漏极电流 (ID) 额定值必须超过最大持续负载电流。最大漏源电压 VDS(MAX) 必须足够高,以便承受应用中所见的最高电压。考虑负载突降导致最高应用电压为 35V,因此该应用选择 VDS 额定电压为 40V 的 MOSFET。

TPS1214-Q1 可驱动的最大 VGS 为 12V,因此必须选择 VGS 最小额定值为 15V 的 MOSFET。

为了降低 MOSFET 导通损耗,建议选择合适的 RDS(ON)。根据设计要求,选择的是两个 BUK7J1R4-40H,其电压等级为:

  • 40V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)
  • 在 10V VGS 下,RDS(ON) 的典型值为 1.06mΩ
  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 73nC

TI 建议确保短路条件(如 VBATT_MAX 和 ISC)处于所选 FET(Q1 和 Q2)的 SOA 范围内,确保大于 tSC(最大 5μs)定时。

选择自举电容器 CBST

内部电荷泵以大约 600μA 的电流为外部自举电容器(连接在 BST 和 SRC 引脚之间)充电。使用以下公式,计算驱动两个并联 BUK7J1R4-40H MOSFET 所需的自举电容最小值。

方程式 23. C B S T   =   Q g ( t o t a l ) 1   V

选择最接近的可用标准值:150nF,10%。

I2T 曲线编程,RIOC 和 CI2t 选择

RIOC 用于设置 I2T 保护启动阈值,该值可使用以下公式计算:

方程式 24. R I O C   ( Ω ) = V ( R E F _ O C ) K   ×   I O C 2  

其中,比例因数 K 可以根据以下公式计算:

方程式 25. S c a l i n g   f a c t o r   ( K ) = 0.1   × R S N S R S E T   2 I B I A S

若要将 I2T 保护启动阈值设置为 40A,则 RIOC 值计算结果为 23kΩ。

选择最接近的可用标准值:23kΩ,1%。

在最大过流限值 (IOC_MAX) 下关断栅极驱动所需的时间可使用以下公式确定:

方程式 26. tOC_MIN (s)=I2T factorIOC_MAX × IOC_MAX 

若要将 I2T 因数设置为 3000A2s,则 tOC_MIN 值计算结果为 208ms。

使用方程式 27 可计算所需的 CI2t 值:

方程式 27. C I 2 t   ( F ) = K   ×   t O C _ M I N V ( I 2 t _ O C )   -   V ( I 2 t _ O F F S E T )   ×   I O C _ M A X 2   -   I O C 2

若要将 I2T 因数设置为 3000A2s,将 I2T 启动阈值设置为 40A 且最大过电流设置为 120A,则 CI2t 计算结果为约 880nF。

选择最接近的可用标准值:1µF,10%。

短路保护阈值编程,RISCP 选择

RISCP 用于设置短路保护阈值,该值可使用以下公式计算:

方程式 28. R I S C P   ( k Ω ) = I S C   ×   R S N S   -   1.8 I S C P

若要将短路保护阈值设置为 130A,则两个并联 FET 的 RISCP 值计算结果为 2.53kΩ。选择最接近的可用标准值:2.55kΩ,1%。

故障计时器周期编程,CTMR 选择

就正在讨论的设计示例而言,可以通过选择从 TMR 引脚到接地的合适电容器 CTMR,设置自动重试时间 tRETRY。使用以下公式可计算 CTMR 的值以便将 tRETRY 设置为 1ms:

方程式 29. t R E T R Y   ( s ) =   64   ×   C T M R   ×   V ( T M R _ H I G H )   -   V ( T M R _ L O W ) I ( T M R _ S R C )  

若要将自动重试时间设置为 1000ms,则 CTMR 值计算结果为 39.06nF。

选择最接近的可用标准值:47nF,10%。

负载唤醒阈值编程,RBYPASS 和 Q3 选择

在正常运行期间,电阻 RBYPASS 与旁路 FET RDSON 一起用于设置负载唤醒电流阈值。选择 MOSFET Q3 时,重要的电气参数为最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDS(ON)

根据设计要求,选择的是 BUK6D23-40E,其电压等级为:

  • 40V VDS(MAX) 和 ±20V VGS(MAX)
  • 在 10V VGS 下,RDS(ON) 的典型值为 17mΩ
  • MOSFET Qg(total) 的典型值为 11nC
  • MOSFET VGS(th) 的最小值为 1.3V
  • MOSFET CISS 的典型值为 582pF

设置欠压锁定设定点,R3 和 R4

通过连接在器件 VS、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的 R3 和 R4 外部分压器网络可调整欠压锁定 (UVLO)。设置欠压和过压所需的值通过求解以下公式计算得出:

方程式 30. V ( U V L O R )   =   V I N U V L O   ×   R 4 R 3   +   R 4

为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R3 和 R4 使用较高的电阻值。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,选择的电阻串电流 I(R34) 必须比 UVLO 引脚的漏电流大 20 倍。

根据器件电气规范,V(UVLOR) = 1.2V。根据设计要求,VINUVLO 为= 6.5V。为了求解该公式,首先选择 R3 = 470kΩ 值,然后使用方程式 30 求解 R4 = 107.5kΩ。

选择最接近的标准 1% 电阻值:R3 = 470kΩ,R4 = 107kΩ。