ZHCSSE1A September 2024 – December 2024 TPS1214-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-1 关断电源电流与电源电压间的关系
图 6-3 运行模式下工作静态电流与电源电压间的关系
图 6-5 电荷泵电流与温度间的关系
| V(BST) = 15V | V(SRC) = 0V | |
图 6-2 LPM 下工作静态电流与电源电压间的关系
图 6-4 电荷泵电流与电源电压间的关系
图 6-6 电荷泵 UVLO 阈值与温度间的关系| RIMON = 5.6kΩ | RSET = 124Ω | |