ZHCSSE1A September 2024 – December 2024 TPS1214-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-2 低功耗路径的启动曲线(LPM = 低电平,VIN = 12V,无负载,CBST = 470nF)
图 9-4 从 LPM 到工作模式的状态转换放大视图(LPM = 低电平,VIN = 12V,EN/UVLO = 高电平)
图 9-6 从 LPM 到工作模式的状态转换(LPM = 低电平到高电平,VIN = 12V,无负载)
图 9-8 6A 至 16A 负载阶跃下 TPS1214-Q1 EVM 基于 I2T 的过流响应
图 9-10 基于 I2T 的过流故障下 TPS1214-Q1 的自动重试响应
图 9-12 TPS1214-Q1 的输出短路响应
图 9-14 TPS12141-Q1 和 TPS12143-Q1 在输入反向电池故障期间的 GATE 导通
图 9-16 运行模式(LPM = 高电平)下的 SCP_TEST 诊断
图 9-3 从 LPM 到工作模式的状态转换(LPM = 低电平,VIN = 12V,EN/UVLO = 高电平)
图 9-5 当负载唤醒状态下 LPM = 低电平时,INP 无法控制 GATE
图 9-7 当 LPM = 低电平到高电平时,INP 获得对 GATE 的控制(VIN = 12V,无负载)
图 9-9 6A 至 23A 负载阶跃下 TPS1214-Q1 EVM 基于 I2T 的过流响应
图 9-11 基于 I2T 的过流故障下 TPS1214-Q1 的闭锁响应
图 9-13 TPS1214-Q1 电流监测输出 (IMON) 瞬态响应
图 9-15 TPS12140-Q1 和 TPS12142-Q1 在输入反向电池故障期间的 GATE 关断
图 9-17 低功耗模式(LPM = 低电平)下的 SCP_TEST 诊断