ZHCSSE1A September 2024 – December 2024 TPS1214-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1214-Q1 特有集成电荷泵 UVLO 特性。内部会监测 BST-SRC 上的电压。如果电压小于 V(BST_UVLO),则 FLT 被置为低电平有效。在这种情况下,GATE 和 G 两种栅极驱动器也会被禁用,同时关断主 FET 和旁路 FET。当 BST 至 SRC 的电压上升到高于 V(BST_UVLO) 时,FLT 会被置为无效,栅极驱动器被启用。
当检测到短路或基于 I2t 的过流或电荷泵 UVLO 时,TPS1214-Q1 中的 FLT 置为低电平有效。
在安全关键型设计中,短路保护 (SCP) 功能及其诊断 (SCP_TEST) 非常重要。
TPS1214-Q1 还具有内部短路保护诊断功能。SCP_TEST 诊断可以在低功耗模式或运行模式下完成。
运行模式下短路保护诊断:
当在运行模式下驱动 SCP_TEST 从低电平至高电平时,内部会在 SCP 比较器输入上施加电压以模拟短路事件。比较器输出将控制栅极驱动器 (GATE) 以及 FLT。如果栅极驱动器变为低电平(因 INP = 高,最初为高电平)且 FLT 也变为低电平,则表明 SCP 正常,否则视为 SCP 功能不正常。
低功耗模式下短路保护诊断: