ZHCSRW1F February 2023 – August 2026 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 模式 | OSPI_PHY_CONFIGURATION_REG 位字段 |
OSPI0 | OSPI1 |
|---|---|---|---|
| 延迟值 | |||
| 发送 | |||
| 1.8V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x54 | 0x54 |
| 3.3V | PHY_CONFIG_TX_DLL_DELAY_FLD | 0x55 | 0x5C |
| RECEIVE | |||
| 1.8V,DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x23 | 0x29 |
| 3.3V,DQS | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x47 | 0x42 |
| 所有其他模式 | PHY_CONFIG_RX_DLL_DELAY_FLD | 0x0 | 0x0 |
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O15 | tsu(D-LBCLK) | 建立时间,在有效 LBCLK (DQS) 边沿之前 D[i:0] 有效(1) | 1.8V,外部电路板环回 | 0.52 | ns | |
| 3.3V,外部电路板环回 | 1.97 | ns | ||||
| O16 | th(LBCLK-D) | 保持时间,在有效 LBCLK (DQS) 边沿之后 D[i:0] 有效(1) | 1.8V,外部电路板环回 | 1.24 (2) | ns | |
| 3.3V,外部电路板环回 | 1.44 (2) | ns | ||||
| O17 | tsu(D-DQS) | 建立时间,DQS 边沿到 D[i:0] 转换(1) | 1.8V,DQS | -0.46 | ns | |
| 3.3V,DQS | -0.66 | ns | ||||
| O18 | th(DQS-D) | 保持时间,DQS 边沿到 D[i:0] 转换(1) | 1.8V,DQS | 3.59 | ns | |
| 3.3V,DQS | 8.89 | ns |
图 6-108 OSPI 时序要求 - DDR、外部环回时钟和 DQS