ZHCSRW1F February 2023 – August 2026 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电平阈值 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电平阈值稳态 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 输入高电平阈值 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 输入高电平阈值稳态 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 0.1 × VDDSHV(1) | mV | |||
| IIN | 输入漏电流 | VI = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| VOL | 输出低电平电压 | 0.2 × VDDSHV(1) | V | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
| 3.3V 模式 | ||||||
| VIL | 输入低电平阈值 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 输入低电平阈值稳态 | 0.25 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 输入高电平阈值 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 输入高电平阈值稳态 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 0.05 × VDDSHV(1) | mV | |||
| IIN | 输入漏电流 | VI = 3.3V 或 0V | ±10 | µA | ||
| VOL | 输出低电平电压 | 0.4 | V | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||