ZHCSRW1F February 2023 – August 2026 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALY 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AR38 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AN37 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AC38 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AA32 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB34 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AA33 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB38 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AB36 |