处理器内核:
- 多达八核 64 位 Arm®Cortex®-A72 微处理器子系统,性能高达 2GHz
- 每个四核 Cortex®-A72 集群共享 2MB L2 高速缓存
- 每个 Cortex®-A72 内核具有 32KB L1 数据高速缓存和 48KB L1 指令高速缓存
- 多达四个深度学习加速器:
- 每个加速器高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS)
- 总计 32 万亿次每秒运算 (32TOPS)
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU,在具有 FFI 的通用计算分区中性能高达 1.0GHz
- 32K L1 数据高速缓存、32K L1 指令高速缓存和 64K L2 TCM
- 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU,性能高达 1.0GHz,支持器件管理
- 32K L1 数据高速缓存、32K 指令高速缓存和 64K L2 TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
- 最多两个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
- ISP 每秒处理 4.8 亿像素
- 支持多达 16 位的输入 RAW 格式
- 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
- 输出颜色格式:8 位、12 位,以及 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
-
多媒体:
- 显示子系统支持:
- 最多 4 台显示器
- 最多两个 DSI 4L TX(高达 2.5K)
- 一个 eDP 4L
- 一个 DPI 24 位 RGB 并行接口
- 定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
- 3D 图形处理单元
- IMG BXS-4-64,高达 800MHz
- 50GFLOPS,4GTexels/s
- 支持 API OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
- 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 以及两个具有 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
- 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
- CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
- CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
- 两个视频编码器/解码器模块
- 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
- 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
- 每个模块支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
- 每个模块支持 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
存储器子系统:
- 高达 8MB 的片上 L3 RAM(具有 ECC 和一致性)
- ECC 错误保护
- 共享一致性高速缓存
- 支持内部 DMA 引擎
- 多达四个具有 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
- 支持 LPDDR4 存储器类型
- 支持高达 4266MT/s 的速度
- 多达 4 个具有内联 ECC 的 32 位总线,速率高达 68GB/s
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- MAIN 域中有 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
- 符合 AEC-Q100 标准(以 Q1 结尾的器件型号)
器件安全:
- 安全启动,提供安全运行时支持
- 客户可编程的根密钥,级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
- 嵌入式硬件安全模块
- 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
高速串行接口:
- 集成以太网交换机,支持最多 8 个外部端口
- 有两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
- 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
- 所有端口均可支持 QSGMII。最多可启用 2 个QSGMII 并使用所有 8 个内部通道。1 个 QSGMII 接口使用 4 个内部通道。
- 多达 4 个 2L/2 个 4L PCI-Express® (PCIe) 第 3 代控制器
- 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s) 运行,具有自动协商功能
- 一个 USB 3.0 双重角色设备 (DRD) 子系统
- 增强型超高速第一代端口
- 支持 Type-C 开关
- 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
以太网
- 两个 RGMII/RMII 接口
汽车接口:
- 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持
音频接口:
- 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块
闪存接口:
- 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
- 一个安全数字® 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
- 具有 2 个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
- 两个独立闪存接口,配置为
- 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
- 一个 QSPI 闪存接口
片上系统 (SoC) 架构:
- 16nm FinFET 技术
- 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),可实现 IPC 3 级 PCB 布线
TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):
- 功能安全最高支持 ASIL-D/SIL-3
- 灵活的映射,可支持不同的用例