ZHCSRW1F February 2023 – August 2026 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 编号 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII4 | tsu(rdV-rxcV) | 建立时间,在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| tsu(rx_ctlV-rxcV) | 建立时间,在 RGMII[x]_RXC 转换之前 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| RGMII5 | th(rxcV-rdV) | 保持时间,在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1 | ns | |
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||
| th(rxcV-rx_ctlV) | 保持时间,在 RGMII[x]_RXC 转换之后 RGMII[x]_RX_CTL 有效 | 10Mbps | 1 | ns | ||
| 100Mbps | 1 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1 | ns | ||||

节 6.10.5.2.3.3和节 6.10.5.2.3.4说明了 10Mbps、100Mbps 和 1000Mbps RGMII 发送模式下的开关特性。