ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||
| VCM | 共模输入范围 | VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A, TA = –40°C 至 +125°C |
-4 | 110 | V | |
| CMRR | 共模抑制比 | VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A, TA = –40°C 至 +125°C,INA751A |
±12.5 | ±40 | µA/V | |
| VIN+ = –4V 至 110V,ISENSE = 0A, TA = –40°C 至 +125°C,INA751B |
±400 | ±650 | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | f = 50kHz | ±28 | mA/V | ||
| Ios | 以输入为基准的失调电流误差 | ISENSE = 0A,INA751A | ±2.5 | ±20 | mA | |
| ISENSE = 0A,INA751A TA = –40°C 至 +125°C, |
±10 | ±35 | ||||
| ISENSE = 0A,INA751B | ±32 | ±105 | ||||
| ISENSE = 0A,INA751B TA = –40°C 至 +125°C, |
±125 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 2.7V 至 5.5V,VREF = 1V, ISENSE = 0A,INA751A |
±0.5 | ±2.5 | mA/V | |
| VS = 2.7V 至 5.5V,VREF = 1V, ISENSE = 0A,INA751B |
±1.25 | ±12.5 | ||||
| IB | 总输入偏置电流 | IB++ IB-,ISENSE = 0A | 45 | 66 | 90 | µA |
| IFB | 反馈电流 | ISENSE = 0A | ±2 | nA | ||
| ISENSE = 0A,TA = –40°C 至 +125°C | ±6 | |||||
| 集成型分流电阻器 | ||||||
| RSHUNT | 内部开尔文分流电阻 | IN+ 至 IN–,TA = 25°C | 0.8 | mΩ | ||
| 引脚对引脚封装电阻 | IS+ 至 IS–,TA = 25°C | 0.800 | 0.960 | 1.200 | mΩ | |
| 引脚对引脚封装电感 | IS+ 至 IS–,TA = 25°C | 2.5 | nH | |||
| ISENSE | 最大持续电流 | TA = -40°C 至 +125°C | ±25 | A | ||
| 分流器短路时间过载 | ISENSE = 55A 并持续 5 秒 | ±0.01 | % | |||
| 分流器温度周期 | -65°C 至 150°C,500 个周期 | ±0.05 | % | |||
| 焊接热导致的分流电阻 | 260°C 焊接,10s | ±0.1 | % | |||
| 分流器高温暴露 | 1000 小时,TA = 150°C | ±0.015 | % | |||
| 输出 | ||||||
| G | 增益 | INA751A,INA751B | 40 | mV/A | ||
| G | 系统增益误差(分流器 + 放大器) | GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV, TA = 25°C,ISENSE = ±25A,INA751A |
±0.320 | ±0.775 | % | |
| GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV, TA = 25°C,ISENSE = ±5A,INA751A |
±0.05 | ±0.40 | ||||
| (1)GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV, TA = 25°C,ISENSE = ±25A,INA751B |
±0.3 | ±1 | ||||
| GND + 50mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV, TA = 25°C,ISENSE = ±5A,INA751B |
±0.1 | ±0.625 | ||||
| G | 系统增益误差漂移(分流器 + 放大器) | TA = –40°C 至 +125°C,INA751A | ±4 | ±40 | ppm/°C | |
| TA = –40°C 至 +125°C,INA751B | ±10 | ±100 | ||||
| 功率系数增益非线性误差 | (2)GND + 10mV ≤ VOUT ≤ VS – 200mV | 6 | ppm/A2 | |||
| RVRR | 基准电压抑制比(以输入为基准) | VREF = 0.5V 至 4.5V | ±1.15 | ±6.25 | mA/V | |
| 最大电容负载 | 无持续振荡 | 0.5 | nF | |||
| 电压输出 | ||||||
| 相对于 VS 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,VREF = VS, 可调增益 = 4, TA = –40°C 至 +125°C |
VS - 0.05 | VS - 0.1 | V | ||
| 对地摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,VREF = GND, 可调增益 = 4, TA = –40°C 至 +125°C |
VGND + 5 | VGND + 10 | mV | ||
| 对地摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,VREF = GND, TA = –40°C 至 +125°C |
VGND + 1 | VGND + 5 | mV | ||
| 频率响应 | ||||||
| BW | 带宽(仅电流检测放大器) | –3dB 带宽,VFB = VOUT | 1 | MHz | ||
| –3dB 带宽,可调增益 = 4 | 0.5 | MHz | ||||
| 传播延迟(3) | VIN+,VIN– = 48V,可调增益 = 1, VREF = 150mV,负载阶跃 = 0A 至 20A, 输出稳定到 1% |
0.250 | µs | |||
| 总趋稳时间(电流输入至输出) | VIN+,VIN– = 48V,可调增益 = 1, VREF = 150mV,负载阶跃 = 0A 至 20A, 输出稳定到 1% |
5 | µs | |||
| SR | 压摆率 | VFB = VOUT | 1.8 | V/µs | ||
| 可调增益 = 4 | 1.5 | V/µs | ||||
| 噪声 | ||||||
| 电流噪声密度 | 75 | µA/√Hz | ||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | 3.5 | 4.25 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 4.5 | mA | ||||
| 温度 | ||||||
| TAlert | 热警报阈值 | Rpull-up = 10kΩ, | 160 | °C | ||
| VLOAlert | 热警报低电平输出电压 | Rpull-up = 10kΩ, | 200 |
mV | ||