ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
INA751x 采用运用 800µΩ 电流检测 EZShunt™ 技术电阻器的精密电流检测设计,并支持高达 110V 的共模电压。内部放大器采用精密零漂移拓扑结构,具有出色的共模抑制比 (CMRR)。。通过在整个温度范围内匹配分流电阻值和电流检测放大器增益,可以实现高精度测量,从而提供一种系统校准的高精度电流测量方法。高速电流检测放大器有助于在共模瞬变后快速稳定输出。通过两个外部电阻进行增益调整的灵活性使得可以根据应用中预期的目标电流范围优化所需的满量程输出电压。