ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
INA751x 具有集成式 EZShunt™ 技术电流检测电阻器,可在 –40°C 至 +125°C 的整个额定温度范围内提供精确测量。集成式电流检测电阻器可在整个温度范围内提供稳定测量,并简化了高精度测量中常见的印刷电路板 (PCB) 布局布线和电路板限制难题。
板载电流检测电阻器设计为 4 线(或开尔文)连接电阻器,可通过强制检测连接实现精确的测量。在内部将放大器输入引脚(IN– 和 IN+)连接到分流电阻器的检测引脚,可以消除典型极低感应电阻器电平测量中常见的许多寄生阻抗问题。INA751x 经过系统校准,可确保电流检测电阻器和电流检测放大器彼此精确匹配。必须将封装内的集成检测电阻器与内部电流检测放大器配合使用,以实现优化的系统增益规格。
INA751x 具有大约 1mΩ 的封装电阻。在这个总封装电阻中,放大器使用了来自开尔文连接电流检测电阻器的 800µΩ 电阻。系统和封装的功率耗散要求基于 IS+ 和 IS– 引脚之间的 1mΩ 总封装电阻。