ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
INA751x 输出可配置为支持单向或双向运行。图 6-4 显示了使用外部基准设置输出的电路。
输出电压由在 REF 处施加一个来自外部基准的电压来设定。该基准输入连接到内部增益网络。由 RFB1 和 RFB2 组成的外部电阻网络连接到 OUT、FB 和 REF 引脚,用于设置可调增益,如由外部电阻器设定的可调增益 中所述。当电阻 RFB2 连接到与 REF 引脚相同的电压时,输出准确地设置为由外部基准提供的电压,如方程式 1 所示。REF 引脚上的电压可以介于电源电压 Vs 和 GND 之间。对于对称双向电流检测,REF 设置在 1/2 Vs 处,输出也设置在 1/2 Vs 处。