ZHCSRQ8 November 2025 INA751A , INA751B
PRODUCTION DATA
因为输入端(IN+ 和 IN–)可使用 -4V 和 +110V 之间的任何电压(与 VS 无关),所以 INA751x 可以在连接的电源电压 (VS) 之外进行精确测量。例如,VS 电源为 5V,被测分流器的共模电压可高达 110V。尽管输入的共模电压可以超出电源电压,但 INA751x 的输出电压范围受限于电源电压。
电源旁路电容器的位置应尽可能靠近电源引脚和接地引脚。此旁路电容器的建议值为 0.1μF。可以添加额外的去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。如果 INA751x 输出设置为 1/2 Vs,则应格外小心,以尽可能地减少电源上的噪声。