ZHCSR21J December 2003 – March 2025 OPA695
PRODUCTION DATA
OPA695 可在电压和电流噪声项之间实现出色的平衡,从而实现低输出噪声。反相电流噪声 (22pA/√Hz) 低于大多数其他电流反馈运算放大器,而输入电压噪声 (1.8nV/√Hz) 低于任何单位增益稳定、宽带、电压反馈运算放大器。以较高的同相输入电流噪声 (18pA/√Hz) 为代价可以实现低输入电压噪声。只要同相节点的交流源阻抗小于 50Ω,该电流噪声不会对总输出噪声产生显著影响。运算放大器输入电压噪声和两个输入电流噪声项相结合,可在各种工作条件下提供低输出噪声。图 7-4 展示了包含所有噪声项的运算放大器噪声分析模型。在此模型中,所有的噪声项均视为噪声电压或电流密度项(以 nV/√Hz 或 pA/√Hz 为单位)。
图 7-4 运算放大器噪声系数分析模型总输出点噪声电压可以计算为所有输出噪声电压贡献项之和的平方根。方程式 1 使用 图 7-8 所示的噪声项显示了输出噪声电压的一般形式。

将该表达式除以噪声增益 (NG = (1 + RF/RG)) 可得出同相输入端的等效输入基准点噪声电压,如方程式 2 中所示:

将图 6-1 显示的 OPA695 电路和元件值代入这些公式,可计算得出总输出点噪声电压为 18.7nV/√Hz,而总等效输入点噪声电压为 2.3nV/√Hz。该总输入基准点噪声电压高于单独的运算放大器电压噪声规格 (1.8nV/√Hz)。这反映了反相电流噪声乘以反馈电阻器后添加到输出端的噪声。如果在高增益配置中减小反馈电阻器(如前所述),则方程式 2 给出的总输入基准电压噪声仅接近运算放大器的 1.8nV/√Hz。例如,增益为 +20(使用 RF = 200Ω)时,得出 2.0nV/√Hz 的总输入基准噪声。
有关运算放大器噪声计算的更完整讨论,请参阅高速运算放大器噪声分析应用注释,可通过 www.ti.com 获取。