ZHCSR21J December   2003  – March 2025 OPA695

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 VS = ±5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    6. 5.6  电气特性 VS = 5V、OPA695ID、OPA695IDBV、OPA695DSG
    7. 5.7  电气特性 VS = ±5V、OPA695IDGK
    8. 5.8  电气特性 VS = 5V、OPA695IDGK
    9. 5.9  典型特性:VS = ±5 V,OPA695IDBV,OPA695ID,OPA695DSG
    10. 5.10 典型特性:VS = 5V,OPA695IDBV,OPA695ID,OPA695DSG
    11. 5.11 典型特性:VS = ±5V,OPA695IDGK
    12. 5.12 典型特性:VS = 5V,OPA695IDGK
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 宽带电流反馈运算
      2. 6.3.2 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 操作建议
        1. 7.1.1.1 设置电阻值以优化带宽
        2. 7.1.1.2 输出电流和电压
        3. 7.1.1.3 驱动容性负载
        4. 7.1.1.4 失真性能
        5. 7.1.1.5 噪声性能
        6. 7.1.1.6 热分析
      2. 7.1.2 LO 缓冲器放大器
      3. 7.1.3 宽带电缆驱动应用
        1. 7.1.3.1 电缆调制解调器返回路径驱动器
        2. 7.1.3.2 任意波形驱动器
      4. 7.1.4 差分 I/O 应用
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
        1. 7.2.1.1 SAW 滤波器缓冲器
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 设计工具
        1. 8.1.1.1 演示装置
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

差分 I/O 应用

在单放大器运行中,OPA695 提供非常低的三阶失真项,以及占主导地位的二阶失真。为了将失真降至最低,尤其是在需要差分输出的情况下,在差分 I/O 设计中运行两个 OPA695 器件可抑制这些偶数阶项、从而在高频率和高功率下提供极低的谐波失真。人们通常更喜欢将差分输出用于高性能 ADC,双绞线驱动和混频器接口。差分 I/O 的两种基本方法是非反相或反相配置。由于输出是差分输出,因此信号极性在一定程度上无意义;因为此处的非反相和反相术语适用于将输入用于两个 OPA695 的情况。每个方法各有其优缺点。图 7-8 显示了非反相差分 I/O 应用的基本起点。

OPA695 非反相输入差分 I/O 放大器图 7-8 非反相输入差分 I/O 放大器

这种方法使源端接阻抗与信号增益无关。例如,可以在直接连接到非反相输入的信号路径中加入简单的差分滤波器,无需与增益设置交互。用于 图 7-8 电路的差分信号增益是:

方程式 5. AD = 1 + 2 × RF / RG

由于 OPA695 是电流反馈放大器,因此带宽主要由反馈电阻器值控制:图 7-8 显示了 500Ω 的典型值。但是,可以仅使用 RG 电阻器调整差分增益,这使得调整具有相当大的自由度。RG 可以是一个无功网络,为差分频率响应提供隔离式整形。交流耦合应用通常包括一个与 RG 串联的阻断电容器。该阻断电容器在低频时将增益降低到 +1V/V,在频率较高时升高到之前所示的 AD 表达式。

图 7-9 展示了配置为反相放大器的差分 I/O 级。在这种情况下,增益电阻器 (RG) 成为电源的输入电阻的一部分。该配置提供优于非反相配置的噪声性能,但限制了将输入阻抗与增益分别设置的灵活性。

OPA695 反相输入差分 I/O 放大器图 7-9 反相输入差分 I/O 放大器

两个非反相输入提供了简单的共模控制输入,尤其是在电源通过阻断电容器或变压器进行交流耦合的情况下。无论是哪种情况,两个非反相输入上的共模输入电压的输出引脚增益仍然为 +1V/V,可以轻松地对单电源运行进行共模控制。在此配置中,OPA695 将反馈限制到 500-Ω 区域,以实现理想频率响应。RF 固定的情况下,输入电阻器可以调整为所需的增益,亦可以改变输入阻抗。该电路从输入到输出的高频共模增益与信号增益相同。同样,如果源包括不需要的共模信号,则可以在输入端使用阻断电容器(用于低频和直流共模)或变压器耦合来抑制该信号。图 7-9 电路的差分信号增益是:

方程式 6. AD = RF / RG

使用此配置可抑制二次谐波,仅将三次谐波项保留为输出 SFDR 的限制。反相配置的更高转换率还扩展了全功率带宽和低互调失真范围,超过了 图 7-8 电路的性能带宽。