ZHCSR21J December 2003 – March 2025 OPA695
PRODUCTION DATA
OPA695 还可用于缓冲混频器的本机振荡器 (LO)。OPA695 在 +2V/V 的电压增益下运行,可为 LO 提供出色的负载隔离,混频器的净增益为 0dB。可以考虑通过 1.4GHz LO 运行的应用,但理想运行条件是 LO < 1.0GHz 且增益为 +2V/V还可以通过 OPA695 提供增益,以便将更高的功率级别驱动到混频器中。图 7-5 显示了将 OPA695 用作 LO 缓冲器的一个选项。OPA695 可驱动多个输出负载;因此,通过两个 50Ω 串联输出电阻器将输出分接掉,两个相同的 LO 信号可以传送到分集接收器中的混频器。该电路为输出引脚设置了 +2V/V 的电压增益来为混频器提供 +1V/V (0dB) 的增益,但该电路可轻松调节以提供更高的增益。
图 7-5 双路输出 LO 缓冲器