ZHCSQN1A October 2023 – December 2024 TPS1210-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tG1PU(INP_H) | INP1 导通传播延迟 | INP1 ↑ 至 G1PU ↑,CL = 47nF | 0.19 | 1.53 | µs | |
| tG2(INP2_H) | INP2 导通传播延迟 | INP2 ↑ 至 G2 ↑,CL = 47nF | 2.7 | 4.5 | 6.7 | µs |
| tG1PD(INP_L) | INP1Turn 关断传播延迟 | INP1 ↓ 至 G1PD ↓,CL = 47nF | 0.29 | 0.85 | µs | |
| tG2(INP2_L) | INP2 关断传播延迟 | INP2 ↓ 至 G2 ↓,CL = 47nF | 2.7 | 4.4 | 6.79 | µs |
| tPD(EN_OFF) | EN 关断传播延迟 | EN ↓ 至 G1PD ↓,CL = 47nF | 2.2 | 4.6 | 6 | µs |
| tPD(UVLO_OFF) | UVLO 关断传播延迟 | UVLO ↓ 至 G1PD ↓ 和 FLT ↓,CL = 47nF | 2.8 | 4.2 | 6 | µs |
| tSC | 硬短路保护传播延迟 | V(CS+–CS-)↑ V(SCP) 至 G1PD ↓,CL = 47nF,C(TMR) = 开路 | 4 | µs | ||
| tSC_PUS | 上电期间输出短路时的短路保护传播延迟 | CTMR = 开路 | 10 | µs | ||
| FISCP | ISCP 脉冲电流频率 | 1.18 | kHz | |||