ZHCSQN1A October 2023 – December 2024 TPS1210-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1210x-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V、低 IQ、智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受低至 –40V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。
该器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 FET 实现电源开关。TPS12100-Q1 具有高电平有效控制输入,TPS12101-Q1 具有低电平有效控制输入。
该器件使用 ISCP 和 TMR 引脚提供可配置的短路保护功能,可以分别调整阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。使用 TPS1210x-Q1,可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。集成短路比较器可以通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断。
在短路、电荷泵欠压和输入欠压条件下,该器件会在开漏输出中指示故障 (FLT)。
运行期间的低静态电流 35µA 可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。