ZHCSQN1A October   2023  – December 2024 TPS1210-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、G2、BST、SRC)
      2. 8.3.2 使用 FET 栅极(G1PU、G1PD)压摆率控制的容性负载驱动
      3. 8.3.3 短路保护
        1. 8.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 8.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 8.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 8.3.5 反极性保护
      6. 8.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
      7. 8.3.7 TPS1210x-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用:使用低侧电流检测功能的电池管理系统 (BMS) 中的断路器
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

短路保护

TPS1210x-Q1 具有可调节的短路保护功能。阈值和响应时间可分别用 RSCP 电阻器和 CTMR 电容器来调整。该器件会检测 CS+ 和 CS– 引脚上的电压。

这些引脚可以连接在外部高电平端和低电平端电流检测电阻 (RSNS) 上,也可以连接在 FET 漏极和源极端子上进行 FET RDSON 检测,分别如图 8-5、图 8-6 和图 8-7 所示。

TPS1210-Q1 具有基于外部检测电阻 RSNS 的高电平端电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路图 8-5 具有基于外部检测电阻 RSNS 的高电平端电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路
TPS1210-Q1 具有基于外部检测电阻 RSNS 的低电平端电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路图 8-7 具有基于外部检测电阻 RSNS 的低电平端电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路
TPS1210-Q1 具有基于 MOSFET RDSON 电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路图 8-6 具有基于 MOSFET RDSON 电流检测功能的 TPS12100-Q1 应用电路

可在 ISCP 和 GND 引脚上使用外部 RSCP 电阻来设置短路检测阈值。使用方程式 5 可计算所需的 RSCP 值:

方程式 5. RSCP (Ω)= ISC×RSNS - 19 mV2 μA

其中,

RSNS 是电流检测电阻值或 FET RDSON 值。

ISC 是所需的短路电流电平。

当 TMR 和 GND 引脚上不连接 CTMR 电容时,短路保护的响应速度最快。

当器件上电且 EN/UVLO、INP1 被拉至高电平时,在 Q1 导通期间,通过监控 G1PD 到 SRC 的电压可检测外部 FET Q1(G1 栅极驱动器)的第一个 VGS。一旦 G1PD 到 SRC 的电压升至高于 V(G1_GOOD) 阈值(这样可确保外部 FET 增强),便会监控 SCP 比较器输出。如果在 CS+ 和 CS– 上检测到的电压超过短路设定点 (VSCP),则 G1PD 会拉低至 SRC,而 FLT 将置为低电平。后续事件可以设置为自动重试或闭锁,如后续部分所述。

仅当 CS_SEL 被拉至低电平时才会监测外部 FET (Q1) 的 VGS。对于低电平端电流检测,不会监测外部 FET (Q1) 的 VGS。

注:

短路阈值也可以通过缓冲器(而不是 RSCP 电阻)在 ISCP 引脚上连接外部偏置电压来设置,从而实现电气特性表中提到的具有更高 SCP 阈值精度的系统设计。要在 ISCP 引脚上强制施加的外部偏置电压可以通过以下公式计算:

V(SCP_BIAS)(单位为 mV)= ISC x RSNS x 5 - 95mV