ZHCSQN1A October   2023  – December 2024 TPS1210-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、G2、BST、SRC)
      2. 8.3.2 使用 FET 栅极(G1PU、G1PD)压摆率控制的容性负载驱动
      3. 8.3.3 短路保护
        1. 8.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 8.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 8.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 8.3.5 反极性保护
      6. 8.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
      7. 8.3.7 TPS1210x-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用:使用低侧电流检测功能的电池管理系统 (BMS) 中的断路器
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

电流检测电阻 RSNS 的选型

过流保护阈值电压 V(SNS) 建议范围可从 30mV 扩展至 300mV。接近下限阈值 30mV 的值可能会受到系统噪声的影响。接近上限阈值 300mV 的值可能会导致电流检测电阻中产生高功率耗散。为了最大限度减少这两个问题,选择 40mV 作为短路保护阈值电压。使用以下公式计算电流检测电阻 RSNS

方程式 9. RSNS = V(SCP)ISC

选择下一个较小的可用检测电阻 1 mΩ,1%。

要提高信噪比或获得更好的短路保护精度,可以选择更高的短路保护阈值电压 V(SCP)

设定短路保护阈值 – RSCP 选型

RSCP 可设置短路保护阈值。使用以下公式来计算该值。

方程式 10. R S C P   ( Ω ) =   I S C × R S N S   -   19   m V 2   μ A

为了将短路保护阈值设置为 30A,RSCP 的计算值应为 5.5kΩ。

选择最接近的可用标准值:5.3 kΩ,1%。

在涉及较大 di/dt 的情况下,系统和布局寄生电感可能会在 CS+ 和 CS– 引脚之间产生较大的差分信号电压。此操作可能会在系统中触发错误的短路保护并干扰跳闸。为了解决这种问题,TI 建议在检测电阻 (RSNS) 上添加用于表示 RC 滤波器元件的占位元件,并在实际系统的测试期间调整相应的值。在通过 MOSFET VDS 检测实现的电流检测设计中,不应使用 RC 滤波器元件,以免影响短路保护响应。

设定短路保护延迟 – CTMR 选型

对于本文所讨论的设计示例,允许的过流瞬态持续时间为 1ms。此短路保护延迟 tSC 可以通过在 TMR 引脚到接地端之间选择合适的电容 CTMR 来设置。使用以下公式计算可计算将 tSC 设置为 1ms 的 CTMR 值。

方程式 11. CTMR=80 µ × tSC1.1 = 72.72 nF

选择最接近的可用标准值:82 nF,10%。

MOSFET Q1Q2 选型

选择 MOSFET Q1 和 Q2 时,重要的电气参数包括最大持续漏极电流 ID、最大漏源电压 VDS(MAX)、最大栅源电压 VGS(MAX) 以及漏源导通电阻 RDSON

最大持续漏极电流 ID 额定值必须超过最大持续负载电流。

最大漏源电压 VDS(MAX) 必须足够高,以便承受应用中所见的最高电压。考虑到最高应用电压为 35V,为此应用设计了 VDS 额定电压为 40V 的 MOSFET。

TPS1210-Q1 可驱动的最大 VGS 为 13V,因此必须选择 VGS 最小额定值为 15V 的 MOSFET。

为了降低 MOSFET 导通损耗,建议选择尽可能小的 RDS(ON)

根据设计要求,选择的是 BUK7S1R0-40H,其额定值为:

  • 40-V VDS(MAX) 和 20-V VGS(MAX)
  • 当 VGS 为 10V 时,RDS(ON) 的典型值为 0.88mΩ
  • MOSFET Qg(total) 的最大值为 137nC

自举电容 CBST 选型

内部电荷泵以大约 345μA 的电流为外部自举电容器(连接在 BST 和 SRC 引脚之间)充电。使用以下公式,计算驱动两个 BUK7S1R0-40H MOSFET 所需的自举电容最小值。

方程式 12. CBST = Qg(total)1 V = 274 nF

选择最接近的可用标准值:330 nF,10 %。

设置欠压锁定

通过连接在器件 VS、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的 R1 和 R2 外部分压器网络可调整欠压锁定 (UVLO)。通过对方程式 13 求解,可计算设置欠压和过压所需的值。

方程式 13. TPS1210-Q1

为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R1 和 R2 使用较高的电阻值。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,选择的电阻串电流 I(R12) 必须比 UVLO 引脚的漏电流大 20 倍。

从器件电气规格来看,V(UVLOR) = 1.21V。从设计要求来看,VINUVLO 为 6.5V。为了解方程,首先选择 R1 的值 = 470kΩ,并使用方程式 13 求解出 R2 = 107.5kΩ。选择最接近的标准 1% 电阻值:R1 = 470kΩ 且 R2 = 105kΩ。