ZHCSQN1A October   2023  – December 2024 TPS1210-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、G2、BST、SRC)
      2. 8.3.2 使用 FET 栅极(G1PU、G1PD)压摆率控制的容性负载驱动
      3. 8.3.3 短路保护
        1. 8.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 8.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 8.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 8.3.5 反极性保护
      6. 8.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
      7. 8.3.7 TPS1210x-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用:使用低侧电流检测功能的电池管理系统 (BMS) 中的断路器
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

使用 FET 栅极(G1PU、G1PD)压摆率控制的容性负载驱动

为了在具有容性负载的外部 FET (Q1) 导通期间限制浪涌电流,请使用 R1、R2、C1,如图 8-4 所示。R1 和 C1 元件会减慢主 Q1 FET 栅极的电压斜升速率。FET 源极跟随栅极电压,从而在输出电容器上实现受控电压斜坡。

TPS1210-Q1 使用 G1 栅极驱动限制浪涌电流图 8-4 使用 G1 栅极驱动限制浪涌电流

使用方程式 2 可以计算 FET 导通期间的浪涌电流。

方程式 2. IINRUSH= CLOAD× VBATTTcharge
方程式 3. C1= 0.63 × V(BST - SRC) × CLOADR1 × IINRUSH

其中,

CLOAD 是负载电容。

VBATT 是输入电压,Tcharge 是充电时间。

V(BST-SRC) 是电荷泵电压 (11V)。

使用与 C1 串联的阻尼电阻 R2(大约 10Ω)。方程式 3 可用于计算目标浪涌电流所需的 C1 值。R1 的 100kΩ 电阻可以作为计算的良好起点。

将 TPS1210x-Q1 的 G1PD 引脚直接连接到 Q1 FET 的栅极可确保快速关断,而不会影响 R1 和 C1 元件。

C1 会在开通期间在 CBST 上产生额外的充电负载。使用以下公式可计算所需的 CBST 值:

方程式 4. CBST = Qg(total)VBST+ 10 × C1

其中,

Qg(total) 是 FET 的总栅极电荷。

ΔVBST(典型值为 1V)是 BST 到 SRC 引脚上的纹波电压。