ZHCSQN1A October   2023  – December 2024 TPS1210-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵和栅极驱动器输出(VS、G1PU、G1PD、G2、BST、SRC)
      2. 8.3.2 使用 FET 栅极(G1PU、G1PD)压摆率控制的容性负载驱动
      3. 8.3.3 短路保护
        1. 8.3.3.1 带自动重试的短路保护
        2. 8.3.3.2 带闭锁的短路保护
      4. 8.3.4 欠压保护 (UVLO)
      5. 8.3.5 反极性保护
      6. 8.3.6 短路保护诊断 (SCP_TEST)
      7. 8.3.7 TPS1210x-Q1 用作简单的栅极驱动器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用:使用低侧电流检测功能的电池管理系统 (BMS) 中的断路器
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TPS1210x-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高电平端驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受低至 –40V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

该器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背 MOSFET。TPS12100-Q1 具有高电平有效控制输入,TPS12101-Q1 具有低电平有效控制输入。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流 35µA(典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。

TPS1210x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TPS12100-Q1、TPS12101-Q1(3)DGX(VSSOP,19)5.1mm × 3.0mm
有关所有可用封装,请参阅节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
产品预发布。
TPS1210-Q1 具有高侧电流检测功能的 BMS 断路器具有高侧电流检测功能的 BMS 断路器
TPS1210-Q1 具有低侧电流检测功能的 BMS 断路器具有低侧电流检测功能的 BMS 断路器