ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | ||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A | B | 2.9 | 0.7 | 5.6 | 0.6 | 5.2 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | ns | ||||||
| tPHL | 2.9 | 0.7 | 5.6 | 0.6 | 5.2 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | |||||||||
| tPLH | B | A | 2.6 | 0.6 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | |||||||
| tPHL | 2.6 | 0.6 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | |||||||||
| tPHZ | DIR | A | 3.8 | 1.6 | 6.7 | 1.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 0.9 | 6.9 | ns | ||||||
| tPLZ | 3.8 | 1.6 | 6.7 | 1.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 0.9 | 6.9 | |||||||||
| tPHZ | DIR | B | 5.1 | 1.8 | 8.1 | 1.6 | 7.1 | 1.1 | 4.7 | 1.4 | 4.5 | |||||||
| tPLZ | 5.1 | 1.8 | 8.1 | 1.6 | 7.1 | 1.1 | 4.7 | 1.4 | 4.5 | |||||||||
| tPZH(1) | DIR | A | 7.7 | 13.6 | 12.4 | 9.6 | 9.3 | ns | ||||||||||
| tPZL(1) | 7.7 | 13.6 | 12.4 | 9.6 | 9.3 | |||||||||||||
| tPZH(1) | DIR | B | 6.7 | 12.3 | 12 | 11.1 | 10.7 | |||||||||||
| tPZL(1) | 6.7 | 12.3 | 12 | 11.1 | 10.7 | |||||||||||||