ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了 SN74AVC1T45 用于单向逻辑电平转换应用的示例。
图 8-1 单向逻辑电平转换应用| 引脚 | 名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCCA | VCC1 | SYSTEM-1 电源电压(1.2V 至 3.6V) |
| 2 | GND | GND | 器件 GND |
| 3 | A | OUT | 输出电平取决于 VCC1 电压。 |
| 4 | B | IN | 输入阈值取决于 VCC2 电压。 |
| 5 | DIR | DIR | GND(低电平)决定 B 端口至 A 端口方向。 |
| 6 | VCCB | VCC2 | SYSTEM-2 电源电压(1.2V 至 3.6V) |