ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
SN74AVC1T45 器件使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB。VCCA 和 VCCB 都接受从 1.2V 至 3.6V 范围内的任意电压。A 端口和 B 端口分别用于跟踪 VCCA 和 VCCB,从而可在 1.2V、1.5V、1.8V 和 3.3V 电压节点之间任意进行低压双向转换。