ZHCSQI9K December 2003 – February 2025 SN74AVC1T45
PRODUCTION DATA
该一位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC1T45 可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行。
A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74AVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74AVC1T45 | DCK(SOT,6) | 2mm × 2.1mm |
| DBV(SOT-23,6) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DRL(SOT-5X3,6) | 1.6mm × 1.6mm | |
| YZP(DSBGA,6) | 1.75mm × 1.25mm |
逻辑图(正逻辑)