ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-129 显示了 PWM0_CONST_MSB,表 7-170 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为频率变化/斜坡,则此寄存器用于静态占空比 MSB(如果使能 10 位占空比分辨率)。如果配置为占空比变化/斜坡,则此寄存器用于开关频率的常量整数分频值 MSB。如果配置为静态 PWM 输出,则此寄存器用于占空比 MSB(如果使能 10 位占空比分辨率)。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | CV_F[10] | CV[9:8] | |||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | |
| 2 | CV_F[10] | R/W | 0h | 常数值(仅频率) 这是一个多用途寄存器。 如果 PWM0_CTRL.MODE = 占空比,则这是开关频率分频值 CONST_FREQ[10] 的整数值。 如果 PWM0_CTRL.MODE = 频率或静态,则不使用该位 |
| 1-0 | CV[9:8] | R/W | 0h | 常量值 这是一个多用途寄存器 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 占空比,则这是开关频率分频值 CONST_FREQ[ 9: 8] 的整数值,如果 PWM 0_CTRL.MODE =(频率或静态)且 PWM 0_CTRL. 8B = 0( 10 位),则这是占空比值 CONST_DC[ 9: 8](CONST_DC/ 1024 = 占空比)。 在 8 位分辨率模式下,此位未使用。 |