ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-121 显示了 PWM0_CTRL,表 7-162 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于配置 PWM0 模块的控制字段
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | SLOPE_SCALE | 模式 | DC_8B | INIT | |||
| R-0h | R/WP-1h | R/WP-0h | R/WP-0h | R/W-1h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RSVD | R | 0h | |
| 6-4 | SLOPE_SCALE | R/WP | 1h | 斜率标度 调整用于斜率寄存器的整数与小数部分的位数。 枚举值的含义会根据正在进行斜坡变化的是频率还是占空比而有所不同。 有关更多信息,请参阅节 7.5.7.4
|
| 3-2 | 模式 | R/WP | 0h | 调整用于斜率寄存器整数部分与小数部分的位数。 请注意,如果 GPIO 配置为特殊功能,那么将模式设置为非关闭状态将优先于 SPI 片选。
|
| 1 | DC_8B | R/WP | 0h | 8 位占空比模式
|
| 0 | INIT | R/W | 1h | 初始化模式 将 PWM IP 保持在复位状态,用于配置此 PWM0_CTRL 寄存器中的设置
|